Photo en studio

Dessoucheuses SG36

Demander un devis Cliquez pour obtenir le prix

Caractéristiques clés

Débit hydraulique requis
XPS haut débit
XPS haut débit
Diamètre du disque de coupe - Avec dents
21.5 in
547 mm
Profondeur de coupe - En dessous du sol
20.5 in
521 mm

Aperçu

Conçue pour enlever les souches dans les zones agricoles, commerciales ou résidentielles.

Spécifications produit pour SG36

Débit hydraulique requis XPS haut débit XPS haut débit
Diamètre du disque de coupe - Avec dents 21.5 in 547 mm
Profondeur de coupe - En dessous du sol 20.5 in 521 mm
Sortie tête de coupe 11 in 280 mm
Vitesse de la tête de coupe au débit maximal 1230tr/min 1230tr/min
Plage d'orientation de la tête de coupe 70 degrés 70 degrés
Hauteur de coupe - Au-dessus du sol 18.5 in 470 mm
Largeur du disque de coupe - Avec dents 3.3 in 83 mm
Largeur de coupe - Plage d'orientation complète 60 in 1524 mm
Mode de transmission Moteur de la pompe à rotor, direct Moteur de la pompe à rotor, direct
Couple de l'arbre de transmission à pression maximale 345.9 lb/ft 469 N·m
Cylindrée du moteur 6.1 in³ 100 cm³
Pression hydraulique optimale 207-310 bar (3000-4500 psi) 207-310 bar (3000-4500 psi)
Hauteur hors tout 32 in 813 mm
Longueur hors tout 68.4 in 1737 mm
Largeur hors tout 46.3 in 1175 mm
Débit hydraulique optimal 95-125 l/min (25-33 US gpm) 95-125 l/min (25-33 US gpm)
Poids 881.8 lb 400 kg
Nombre de dents en carbure par disque de coupe 32 32

Découvrez comment SG36 se compare aux produits fréquemment comparés.
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
Les Dessoucheuses 297D2 et SG18B Cat® au travail

La Dessoucheuse SG18B Cat® au travail

Photo en studio
Vue avant
Vue de dessus
Vue du côté gauche
Vue arrière
Vue de dessous
Vue du côté droit
Les Dessoucheuses 297D2 et SG18B Cat® au travail
La Dessoucheuse SG18B Cat® au travail

360 View