Photo en studio

Godets squelettes 2 206 mm (86 in), Dent à tige

Demander un devis Cliquez pour obtenir le prix

Caractéristiques clés

Largeur
86.9 in
2206 mm
Poids
800.3 lb
363 kg
Hauteur
25.4 in
644 mm

Aperçu

Principalement utilisés pour déposer et séparer les pierres et gros débris de la terre et du sable.

Spécifications produit pour 2 206 mm (86 in), Dent à tige

Largeur 86.9 in 2206 mm
Poids 800.3 lb 363 kg
Hauteur 25.4 in 644 mm
Longueur 47.2 in 1199 mm
Épaisseur des parois latérales 0.4 in 10 mm
Espacement des griffes 2.5 in 64 mm
Épaisseur de pointe 1.3 in 32 mm
Nombre de dents 22 22
Type d'interface Attache compacte rigide Attache compacte rigide

Découvrez comment 2 206 mm (86 in), Dent à tige se compare aux produits fréquemment comparés.