Photo en studio

Bras de manutention Bras de manutention

Demander un devis Cliquez pour obtenir le prix

Caractéristiques clés

Largeur hors tout
51.8 in
1316 mm
Poids de charge maximal
1999.6 lb
907 kg
Portée maxi à l'horizontale
84 in
2134 mm

Aperçu

Conçu pour lever, transporter et charger une grande variété de matériaux et d'équipements dans les applications industrielles, agricoles et de construction.

Spécifications produit pour Bras de manutention

Largeur hors tout 51.8 in 1316 mm
Poids de charge maximal 1999.6 lb 907 kg
Portée maxi à l'horizontale 84 in 2134 mm
Poids 280 lb 127 kg
Hauteur hors tout 58 in 1473 mm
Longueur, rétractés 40 in 1016 mm
Type d'interface Attache compacte rigide Attache compacte rigide

Découvrez comment Bras de manutention se compare aux produits fréquemment comparés.
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
La Chargeuse à chaînes compacte 289D Cat® et le bras de manutention déplaçant sur des conduits

La Chargeuse à chaînes compacte 289D Cat® et le bras de manutention déplaçant sur des structures métalliques

Photo en studio
Vue avant
Vue de dessus
Vue du côté gauche
Vue arrière
Vue de dessous
Vue du côté droit
La Chargeuse à chaînes compacte 289D Cat® et le bras de manutention déplaçant sur des conduits
La Chargeuse à chaînes compacte 289D Cat® et le bras de manutention déplaçant sur des structures métalliques