Photo en studio

Tabliers porte-fourche extra-robuste 1438 mm (57 in)

Demander un devis Cliquez pour obtenir le prix

Caractéristiques clés

Hauteur
35.8 in
910 mm
Largeur
56.6 in
1438 mm
Poids
319.7 lb
145 kg

Aperçu

Les tabliers porte-fourches extra-robustes sont utilisés pour le déplacement de charges sur palettes sur les chantiers de construction ainsi que pour la manutention de sacs d'engrais et de graines sur les sites d'aménagement paysager ou dans les pépinières.

Spécifications produit pour 1438 mm (57 in)

Hauteur 35.8 in 910 mm
Largeur 56.6 in 1438 mm
Poids 319.7 lb 145 kg
Longueur 10.9 in 277 mm
Type d'interface Attache compacte rigide Attache compacte rigide

Découvrez comment 1438 mm (57 in) se compare aux produits fréquemment comparés.