Photo en studio

Rotoculteurs LT114

Demander un devis Cliquez pour obtenir le prix

Caractéristiques clés

Largeur de travail
53.3 in
1354 mm
Profondeur de travail
25-152 mm (1-6 in)
25-152 mm (1-6 in)
Poids
925.9 lb
420 kg

Aperçu

Les rotoculteurs ameublissent et mélangent la terre dans les applications d'aménagement paysager.

Spécifications produit pour LT114

Largeur de travail 53.3 in 1354 mm
Profondeur de travail 25-152 mm (1-6 in) 25-152 mm (1-6 in)
Poids 925.9 lb 420 kg
Largeur hors tout 70.4 in 1789 mm
Hauteur 29.7 in 755 mm
Longueur 37.6 in 956 mm
Débit hydraulique optimal 42-86 l/min (11-23 US gpm) 42-86 l/min (11-23 US gpm)
Pression hydraulique optimale 145-235 bar (2100-3400 psi) 145-235 bar (2100-3400 psi)
Cylindrée du moteur 38.4 in³ 629.09 cm³
Vitesse du tambour 127 tr/min à 80 l/min (21 US gpm) 127 tr/min à 80 l/min (21 US gpm)
Nombre de dents en alliage dur 24 24
Débit hydraulique requis Débit standard Débit standard

Découvrez comment LT114 se compare aux produits fréquemment comparés.
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
Rotoculteur LT18B Cat® au travail

La Chargeuse à chaînes compacte 289D et le Rotoculteur LT18B Cat® au travail

Photo en studio
Vue avant
Vue de dessus
Vue du côté gauche
Vue arrière
Vue de dessous
Vue du côté droit
Rotoculteur LT18B Cat® au travail
La Chargeuse à chaînes compacte 289D et le Rotoculteur LT18B Cat® au travail

360 View