Le groupe motopropulseur hautes performances offre une efficacité optimale et une capacité de production élevée grâce à son système de gestion électronique du couple, sa translation à deux vitesses en option et son accélérateur électronique à main et au pied, pouvant servir de pédale de décélération.
Le poste de conduite a été repensé pour offrir un environnement de travail plus spacieux. Bénéficiant d'une course de siège supplémentaire, le 270 offre plus d'espace aux conducteurs de toutes tailles. La cabine monobloc, étanche et pressurisée, proposée en option, offre un environnement de travail propre et silencieux, avec une excellente distribution de l'air grâce à des bouches d'aération placées stratégiquement dans toute la cabine.
Le siège à suspension pneumatique ventilé et chauffant à dossier haut, avec commandes par manipulateur réglables montées sur le siège, offre un confort supérieur au conducteur.
Le circuit hydraulique auxiliaire à grand débit XPS qui fournit un débit et une pression élevés, est disponible pour les applications qui exigent des performances maximales des outils de travail hydrauliques.
Le Moteur C3.6TA Cat à commande électronique (avec turbocompresseur et refroidisseur d'admission) délivre une puissance maximale sur une large plage de régime et fournit un couple élevé pour des performances de travail accrues, quelle que soit l'application. Le moteur est conforme aux normes sur les émissions Tier4 Final de l'EPA pour les États-Unis et StageV pour l'Union européenne.
L'option de commande antitangage sensible à la vitesse améliore le fonctionnement sur terrain accidenté, permettant une meilleure rétention de la charge, une productivité accrue et un plus grand confort du conducteur.
Le moniteur à écran tactile avancé de 20,3 cm (8 pouces) offre des fonctionnalités et des commandes de pointe, notamment une radio intégrée, la connectivité Bluetooth® et l'option multicaméra (vue latérale), et prend en charge 32 choix de langues différentes.
Les manipulateurs avancés offrent une commande inégalée des fonctions et des réglages de la machine à partir de l'affichage, sans avoir à retirer les mains des commandes. Elles permettent notamment de naviguer sur le moniteur à écran tactile avancé, d'augmenter/baisser/couper le volume de la radio, d'activer la marche rampante, de l'activer/la désactiver, d'augmenter/diminuer la vitesse de fluage, d'activer la commande d'équipement intelligente à l'aide d'un seul bouton et de commander des fonctions d'équipement complexes à l'aide de boutons auxiliaires supplémentaires à l'aide d'un seul bouton.
L'accès au niveau du sol à tous les points d'entretien quotidien et d'entretien de routine permet de réduire les temps d'arrêt de la machine pour une plus grande productivité.
Une large gamme d'accessoires Cat adaptés aux performances font du chargeur compact rigide Cat la machine la plus polyvalente sur le chantier.