Photo en studio

Râteaux à tambour motorisé Orientation manuelle PR121

Demander un devis Cliquez pour obtenir le prix

Caractéristiques clés

Largeur du rouleau
84 in
2134 mm
Largeur hors tout
93 in
2362 mm
Orientation maximale - À droite ou à gauche
20 degrés
20 degrés

Aperçu

Conçus pour nettoyer et préparer les sols dans les applications de finition d'aménagement paysager.

Spécifications produit pour Orientation manuelle PR121

Largeur du rouleau 84 in 2134 mm
Largeur hors tout 93 in 2362 mm
Orientation maximale - À droite ou à gauche 20 degrés 20 degrés
Largeur de ratissage à l'orientation maximale 79 in 2007 mm
Longueur hors tout 60.6 in 1540 mm
Hauteur hors tout 33.3 in 847 mm
Poids 1025.1 lb 465 kg
Débit hydraulique requis Débit standard sans fonction électrique Débit standard sans fonction électrique
Débit hydraulique optimal 49-87 l/min (13-23 gpm) 49-87 l/min (13-23 gpm)
Pression hydraulique optimale 170-241 bar (2500-3500 psi) 170-241 bar (2500-3500 psi)

Découvrez comment Orientation manuelle PR121 se compare aux produits fréquemment comparés.