Photo en studio

Godets pour matériaux légers 1883 mm (74 in), Lame de coupe à boulonner

Demander un devis Cliquez pour obtenir le prix

Caractéristiques clés

Largeur
74.1 in
1883 mm
Capacité
0.9 yd³
0.69 m³
Poids
665.8 lb
302 kg

Aperçu

Conçus pour la manutention de matériaux de faible densité tels que le paillis, les copeaux de bois, la couche végétale sèche, les engrais, l'alimentation du bétail et la neige.

Spécifications produit pour 1883 mm (74 in), Lame de coupe à boulonner

Largeur 74.1 in 1883 mm
Capacité 0.9 yd³ 0.69 m³
Poids 665.8 lb 302 kg
Hauteur 27.4 in 695 mm
Longueur 32.6 in 828 mm
Épaisseur de la lame de base 0.7 in 19 mm
Épaisseur de la lame de coupe 0.6 in 16 mm
Type d'interface Attache compacte rigide Attache compacte rigide

Découvrez comment 1883 mm (74 in), Lame de coupe à boulonner se compare aux produits fréquemment comparés.