Photo en studio

Souffleuses à neige SR318

Demander un devis Cliquez pour obtenir le prix

Caractéristiques clés

Largeur d'admission
63.5 in
1614 mm
Largeur hors tout
73.9 in
1877 mm
Poids
996.5 lb
495 kg

Aperçu

Conçues pour déneiger les rues, parkings, allées et trottoirs.

Spécifications produit pour SR318

Largeur d'admission 63.5 in 1614 mm
Largeur hors tout 73.9 in 1877 mm
Poids 996.5 lb 495 kg
Hauteur hors tout 72.6 in 1843 mm
Longueur hors tout 37.4 in 951 mm
Débit hydraulique requis XPS haut débit XPS haut débit
Débit hydraulique optimal 125l/min (33USgal/min) 125l/min (33USgal/min)
Pression hydraulique optimale 280 bar (4061,1 psi) 280 bar (4061,1 psi)
Hauteur de coupe 34.1 in 867 mm
Course maximale 40 ft 12.2 m
Diamètre de la tarière 18 in 457 mm
Diamètre du ventilateur de rotor 25 in 635 mm
Largeur du ventilateur de rotor 8.7 in 222 mm
Rotation de la tuyère 270 degrés 270 degrés

Découvrez comment SR318 se compare aux produits fréquemment comparés.

Galerie média

Photo en studio

Vue avant

Vue de dessus

Vue du côté gauche

Vue arrière

Vue de dessous

Vue du côté droit

Photo en studio
Vue avant
Vue de dessus
Vue du côté gauche
Vue arrière
Vue de dessous
Vue du côté droit

360 View