Photo en studio

Fourches utilitaires 1829 mm (72 in)

Demander un devis Cliquez pour obtenir le prix

Caractéristiques clés

Largeur
72 in
1829 mm
Hauteur
22.9 in
581 mm
Poids
485 lb
220 kg

Aperçu

Les fourches tous-usages Cat® sont conçues pour la manutention d'un large éventail de matériaux dans de nombreuses conditions de fonctionnement.

Spécifications produit pour 1829 mm (72 in)

Largeur 72 in 1829 mm
Hauteur 22.9 in 581 mm
Poids 485 lb 220 kg
Longueur 36.4 in 924 mm
Longueur utile des dents 25.1 in 637 mm
Diamètre de pointe 1.3 in 31.75 mm
Nombre de dents 9 9
Largeur des pointes 1.3 in 31.75 mm
Type d'interface Attache compacte rigide Attache compacte rigide

Découvrez comment 1829 mm (72 in) se compare aux produits fréquemment comparés.
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
Fourches tous-usages sur un chargeur compact rigide de la série D

Photo en studio
Vue avant
Vue de dessus
Vue du côté gauche
Vue arrière
Vue de dessous
Vue du côté droit
Fourches tous-usages sur un chargeur compact rigide de la série D