Photo en studio

Godets à déchargement latéral BD121 Sciure

Demander un devis Cliquez pour obtenir le prix

Caractéristiques clés

Capacité
2.3 yd³
1.78 m³
Largeur
85.2 in
2165 mm
Débit hydraulique requis
Débit standard
Débit standard

Aperçu

Collectez et déchargez de la sciure, du paillis, de la paille et du sable dans les granges, les stalles et les vergers, remblayez les strates superficielles ou le gravier fin dans des tranchées et répandez l'ensilage.

Spécifications produit pour BD121 Sciure

Capacité 2.3 yd³ 1.78 m³
Largeur 85.2 in 2165 mm
Débit hydraulique requis Débit standard Débit standard
Poids 1276.5 lb 579 kg
Hauteur 44 in 1118 mm
Longueur 57.1 in 1451 mm
Débit hydraulique optimal 76-87 lpm (20-23 gpm) 76-87 lpm (20-23 gpm)
Pression hydraulique optimale 130-230 bar (2000-3300 psi) 130-230 bar (2000-3300 psi)
Largeur de la courroie 12 in 305 mm
Type d'interface Attache compacte rigide Attache compacte rigide
Largeur hors tout 86.9 in 2206 mm

Découvrez comment BD121 Sciure se compare aux produits fréquemment comparés.