Photo en studio
NOUVEAU

Godets squelettes 2 368 mm (92 in), à plaques et griffes

Demander un devis Cliquez pour obtenir le prix

Caractéristiques clés

Largeur
92 in
2368 mm
Poids
945.6 lb
428.9 kg
Hauteur
21.4 in
544 mm

Aperçu

Principalement utilisés pour déposer et séparer les pierres et gros débris de la terre et du sable.

Spécifications produit pour 2 368 mm (92 in), à plaques et griffes

Largeur 92 in 2368 mm
Poids 945.6 lb 428.9 kg
Hauteur 21.4 in 544 mm
Longueur 43.9 in 1115 mm
Épaisseur des parois latérales 0.5 in 12 mm
Espacement des griffes 2.9 in 73 mm
Épaisseur de pointe 0.4 in 10 mm
Nombre de dents 29 29
Type d'interface Attache compacte rigide Attache compacte rigide

Découvrez comment 2 368 mm (92 in), à plaques et griffes se compare aux produits fréquemment comparés.