Photo en studio

Lames niveleuses BB124

Demander un devis Cliquez pour obtenir le prix

Caractéristiques clés

Largeur hors tout
99.4 in
2526 mm
Largeur de travail
95.9 in
2436 mm
Débit hydraulique optimal
30-85l/min (8-22gpm)
30-85l/min (8-22gpm)

Aperçu

Les lames niveleuses Cat® sont conçues pour l'aplanissement et le nivellement. Chaque modèle est conçu pour fonctionner manuellement ou automatiquement à l'aide de systèmes de nivellement laser ou GPS.

Spécifications produit pour BB124

Largeur hors tout 99.4 in 2526 mm
Largeur de travail 95.9 in 2436 mm
Débit hydraulique optimal 30-85l/min (8-22gpm) 30-85l/min (8-22gpm)
Exige la commande complète de l'outil de travail avec les deux manipulateurs Oui Oui
Pression hydraulique optimale 140-170 bars (2031-2466 psi) 140-170 bars (2031-2466 psi)
Longueur hors tout 81.2 in 2062 mm
Hauteur hors tout 106.1 in 2694 mm
Poids 2149.5 lb 975 kg
Angle d'inclinaison +/- 15 degrés 15 degrés
Relevage 5 in 127 mm
Coûts 4 in 102 mm
Type d'interface Attache compacte rigide Attache compacte rigide

Découvrez comment BB124 se compare aux produits fréquemment comparés.

Galerie média

Photo en studio

Vue avant

Vue de dessus

Vue du côté gauche

Vue arrière

Vue de dessous

Vue du côté droit

Égalisation avec technologie laser double et mâts fixes standards en option

Nivellement avec technologie laser double et mâts fixes standards en option

Nivellement avec technologie GPS 3D double et mâts fixes en option

Photo en studio
Vue avant
Vue de dessus
Vue du côté gauche
Vue arrière
Vue de dessous
Vue du côté droit
Égalisation avec technologie laser double et mâts fixes standards en option
Nivellement avec technologie laser double et mâts fixes standards en option
Nivellement avec technologie GPS 3D double et mâts fixes en option

360 View