Photo en studio

Godets squelettes 2 397 mm (94 in), dent à tige

Demander un devis Cliquez pour obtenir le prix

Caractéristiques clés

Largeur
94.4 in
2397 mm
Poids
859.8 lb
390 kg
Hauteur
25.4 in
644 mm

Aperçu

Principalement utilisés pour déposer et séparer les pierres et gros débris de la terre et du sable.

Spécifications produit pour 2 397 mm (94 in), dent à tige

Largeur 94.4 in 2397 mm
Poids 859.8 lb 390 kg
Hauteur 25.4 in 644 mm
Longueur 47.2 in 1199 mm
Épaisseur des parois latérales 0.4 in 10 mm
Espacement des griffes 2.5 in 64 mm
Épaisseur de pointe 1.3 in 32 mm
Nombre de dents 24 24
Type d'interface Attache compacte rigide Attache compacte rigide

Découvrez comment 2 397 mm (94 in), dent à tige se compare aux produits fréquemment comparés.
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
Vue d'ensemble du godet squelette de style tige Cat®

Vue d'ensemble du godet squelette de style tige Cat®