Photo en studio

Godets squelettes 2 201 mm (86 in), type de griffes à plaque

Demander un devis Cliquez pour obtenir le prix

Caractéristiques clés

Largeur
86 in
2201 mm
Poids
889.3 lb
403.4 kg
Hauteur
21.4 in
544 mm

Aperçu

Principalement utilisés pour déposer et séparer les pierres et gros débris de la terre et du sable.

Spécifications produit pour 2 201 mm (86 in), type de griffes à plaque

Largeur 86 in 2201 mm
Poids 889.3 lb 403.4 kg
Hauteur 21.4 in 544 mm
Longueur 43.9 in 1115 mm
Épaisseur des parois latérales 0.5 in 12 mm
Espacement des griffes 2.9 in 73 mm
Épaisseur de pointe 0.4 in 10 mm
Nombre de dents 27 27
Type d'interface Attache compacte rigide Attache compacte rigide

Découvrez comment 2 201 mm (86 in), type de griffes à plaque se compare aux produits fréquemment comparés.