250
NOUVEAU

Chargeurs compacts rigides 250

Demander un devis Trouver concessionnaire

Caractéristiques clés

Puissance brute - SAE J1995:2014
74 HP
55 kW
Capacité de fonctionnement nominale
2689 lb
1220 kg
Poids en ordre de marche
7829 lb
3551 kg

Aperçu

Plus de puissance. Plus de performances. Plus de confort.

Grâce à sa conception à levage vertical, le Chargeur compact rigide 250 Cat® offre une portée et une hauteur de levage étendues pour un chargement rapide et facile des tombereaux. Ses performances en termes de stabilité et de levage garantissent une excellente manutention des matériaux.

Avantages

13% Plus de couple

que le modèle précédent

Plus de hauteur de levage

et des forces d'arrachage plus importantes pour le levage et l'inclinaison.

Cabine plus grande

L'agencement a été repensé pour augmenter l'espace de la cabine et faciliter l'entrée et la sortie

Spécifications produit pour 250

Puissance brute - SAE J1995:2014 74 HP 55 kW
Puissance nette - SAE 1349 73 HP 55 kW
Cylindrée 171 in³ 2.8 l
Course 4.3 in 110 mm
Alésage 3.5 in 90 mm
Puissance nette – ISO 9249 73 HP 55 kW
Couple maximal - 1 600 tr/min - SAE J1995 221 lb/ft 300 N·m
Nota La puissance annoncée est testée selon les normes spécifiques en vigueur au moment de la fabrication. La puissance nette annoncée désigne la puissance disponible au volant lorsque le moteur est équipé d'un ventilateur à vitesse minimum, d'un système d'admission d'air, d'un circuit d'échappement et d'un alternateur. La puissance annoncée est testée selon les normes spécifiques en vigueur au moment de la fabrication. La puissance nette annoncée désigne la puissance disponible au volant lorsque le moteur est équipé d'un ventilateur à vitesse minimum, d'un système d'admission d'air, d'un circuit d'échappement et d'un alternateur.
Modèle de moteur C2.8T Cat (avec turbocompresseur) C2.8T Cat (avec turbocompresseur)
Capacité de fonctionnement nominale 2689 lb 1220 kg
Charge limite d'équilibre 5378 lb 2440 kg
Force d'arrachage - Vérin d'inclinaison 6784 lb 3077 kg
Force d'arrachage - Vérin de levage 5948 lb 2698 kg
Capacité nominale avec contrepoids en option 2916 lb 1325 kg
Nota Le poids en ordre de marche, les caractéristiques de fonctionnement et les dimensions sont calculés en prenant en compte un conducteur de 75kg (165 lb), le plein de tous les liquides, une seule vitesse, un OROPS (Cadre de protection en cas de retournement), un godet à profil surbaissé de 1 730 mm (68 in), des pneus 12x16.5 Cat, un circuit hydraulique à débit standard, un siège à suspension mécanique, aucun contrepoids ni attache rapide manuelle en option (sauf indication contraire). Le poids en ordre de marche, les caractéristiques de fonctionnement et les dimensions sont calculés en prenant en compte un conducteur de 75kg (165 lb), le plein de tous les liquides, une seule vitesse, un OROPS (Cadre de protection en cas de retournement), un godet à profil surbaissé de 1 730 mm (68 in), des pneus 12x16.5 Cat, un circuit hydraulique à débit standard, un siège à suspension mécanique, aucun contrepoids ni attache rapide manuelle en option (sauf indication contraire).
Poids en ordre de marche 7829 lb 3551 kg
Nota Le poids en ordre de marche, les caractéristiques de fonctionnement et les dimensions sont calculés en prenant en compte un conducteur de 75kg (165 lb), le plein de tous les liquides, une seule vitesse, un OROPS (Cadre de protection en cas de retournement), un godet à profil surbaissé de 1 730 mm (68 in), des pneus 12x16.5 Cat, un circuit hydraulique à débit standard, un siège à suspension mécanique, aucun contrepoids ni attache rapide manuelle en option (sauf indication contraire). Le poids en ordre de marche, les caractéristiques de fonctionnement et les dimensions sont calculés en prenant en compte un conducteur de 75kg (165 lb), le plein de tous les liquides, une seule vitesse, un OROPS (Cadre de protection en cas de retournement), un godet à profil surbaissé de 1 730 mm (68 in), des pneus 12x16.5 Cat, un circuit hydraulique à débit standard, un siège à suspension mécanique, aucun contrepoids ni attache rapide manuelle en option (sauf indication contraire).
Empattement 43.1 in 1094 mm
Hauteur au sommet de la cabine 81.9 in 2080 mm
Largeur pneus inclus 66 in 1677 mm
Garde au sol 7.7 in 195 mm
Angle de fuite 23° 23°
Angle de vidage maximal 46° 46°
Longueur - Avec godet au sol 135 in 3430 mm
Longueur - Sans godet 110.2 in 2800 mm
Hauteur de l'axe du godet - Levage maximal 124 in 3150 mm
Portée maximale - Avec bras parallèles au sol 32.8 in 833 mm
Rayon de braquage au centre - Attache 51 in 1296 mm
Rayon de braquage à partir du centre - Arrière de la machine 64.9 in 1649 mm
Hauteur maximale hors tout 155.8 in 3957 mm
Portée au niveau de l'axe du godet - Levage maximal 3 in 75 mm
Hauteur de l'axe du godet - Position de transport 7.9 in 200 mm
Nota Le poids en ordre de marche, les caractéristiques de fonctionnement et les dimensions sont calculés en prenant en compte un conducteur de 75kg (165 lb), le plein de tous les liquides, une seule vitesse, un OROPS (Cadre de protection en cas de retournement), un godet à profil surbaissé de 1 730 mm (68 in), des pneus 12x16.5 Cat, un circuit hydraulique à débit standard, un siège à suspension mécanique, aucun contrepoids ni attache rapide manuelle en option (sauf indication contraire). Le poids en ordre de marche, les caractéristiques de fonctionnement et les dimensions sont calculés en prenant en compte un conducteur de 75kg (165 lb), le plein de tous les liquides, une seule vitesse, un OROPS (Cadre de protection en cas de retournement), un godet à profil surbaissé de 1 730 mm (68 in), des pneus 12x16.5 Cat, un circuit hydraulique à débit standard, un siège à suspension mécanique, aucun contrepoids ni attache rapide manuelle en option (sauf indication contraire).
Angle de redressement - Hauteur maximale 97° 97°
Hauteur de déversement au levage/vidage maximal 96.2 in 2443 mm
Rayon de braquage au centre - Godet 79.7 in 2024 mm
Portée - Levage/vidage maximal 17.6 in 448 mm
Angle de redressement 28° 28°
Débit hydraulique - XPS haut débit - Pression hydraulique maximale du chargeur 4061 psi 28000 kPa
Débit hydraulique - Haut débit - Débit hydraulique maximal de la chargeuse 30 US gal/min 112 l/min
Débit hydraulique - Standard - Débit hydraulique du chargeur 20 US gal/min 76 l/min
Débit hydraulique - XPS haut débit - Débit hydraulique maximal du chargeur 30 US gal/min 113 l/min
Débit hydraulique - Haut débit - Puissance hydraulique (calculée) 58 HP 43 kW
Débit hydraulique - Standard - Puissance hydraulique (calculée) 39 HP 29 kW
Débit hydraulique - Standard - Pression hydraulique du chargeur 3335 psi 23000 kPa
Débit hydraulique - XPS haut débit - puissance hydraulique (calculée) 71 HP 53 kW
Débit hydraulique - Haut débit - Pression hydraulique maximale de la chargeuse 3335 psi 23000 kPa
ROPS ISO 3471:2008 ISO 3471:2008
FOPS ISO3449:2005 NiveauI ISO3449:2005 NiveauI
FOPS NiveauII ISO 3449:2005 (en option) ISO 3449:2005 (en option)
Vitesse de translation - Avant ou arrière - Une vitesse 8 mile/h 12.9 km/h
Vitesse de translation - Avant ou arrière - Option deux vitesses 10.5 mile/h 16.9 km/h
Carter de chaîne - De chaque côté 2.2 gal (US) 8.3 l
Circuit de refroidissement 3 gal (US) 11.5 l
Carter moteur 2.1 gal (US) 8 l
Réservoir de carburant 24.9 gal (US) 94.4 l
Circuit hydraulique 9.7 gal (US) 36.8 l
Réservoir hydraulique 6.9 gal (US) 26 l
Recyclabilité 94% 94%
Nota (2) *Le niveau de pression acoustique dynamique pour l'opérateur déclaré est conforme à la norme ISO 6396:2008. Les mesures ont été effectuées portes et vitres fermées, le ventilateur de refroidissement du moteur à 70 % de sa vitesse maximale. Le niveau sonore peut varier en fonction de la vitesse du ventilateur de refroidissement du moteur. *Le niveau de pression acoustique dynamique pour l'opérateur déclaré est conforme à la norme ISO 6396:2008. Les mesures ont été effectuées portes et vitres fermées, le ventilateur de refroidissement du moteur à 70 % de sa vitesse maximale. Le niveau sonore peut varier en fonction de la vitesse du ventilateur de refroidissement du moteur.
Hors de la cabine** 101dB(A) 101dB(A)
À l'intérieur de la cabine* 83 dB(A) 83 dB(A)
Nota (1) La cabine avec cadre de protection en cas de retournement (ROPS) est de série en Amérique du Nord et en Europe. La cabine avec cadre de protection en cas de retournement (ROPS) est de série en Amérique du Nord et en Europe.
Nota (3) **Niveau de puissance acoustique indiqué sur la plaque dans les configurations du marché européen (marquage CE), mesuré conformément aux méthodes et aux conditions d'essai spécifiées dans la Directive 2000/14/CE. **Niveau de puissance acoustique indiqué sur la plaque dans les configurations du marché européen (marquage CE), mesuré conformément aux méthodes et aux conditions d'essai spécifiées dans la Directive 2000/14/CE.
Climatisation Le système de climatisation de cette machine contient du gaz réfrigérant fluoré à effet de serre R134a (potentiel de réchauffement climatique = 1 430). Le système contient 0,85 kg de réfrigérant, avec un équivalent CO2 de 1,216 tonne métrique. Le système de climatisation de cette machine contient du gaz réfrigérant fluoré à effet de serre R134a (potentiel de réchauffement climatique = 1 430). Le système contient 0,85 kg de réfrigérant, avec un équivalent CO2 de 1,216 tonne métrique.

250 Équipement standard

ÉQUIPEMENT ÉLECTRIQUE

  • Faisceau électrique des outils de travail
  • Batterie extra-robuste
  • Circuit électrique de 12 V
  • Alternateur 85 A
  • Projecteurs à diode
  • Feux de recul automatique
  • Rétro-éclairage des contacteurs
  • Plafonnier intérieur à LED
  • Avertisseur de recul
  • Prise électrique pour gyrophare
  • Éclairage de courtoisie extérieur
  • La notification automatique du feu de travail clignote lorsque le frein de stationnement est desserré

POSTE DE CONDUITE

  • Moniteur LCD couleur : commande de la vitesse d'approche, réglage de la réponse de l'entraînement, réglage de la réponse de l'équipement, réglage de la priorité de puissance de l'entraînement, sélection de la langue (×32), système de sécurité antivol et surveillance multi-conducteur, calendrier et rappels d'entretien, surveillance des codes incident et de diagnostic, réglages de date/heure/unités/luminosité et technologie intelligente pour une utilisation avec des accessoires intelligents.
  • Indicateurs du système d'avertissement du conducteur : colmatage du filtre à air, sortie de l'alternateur, accoudoir relevé/conducteur en dehors du siège, température du liquide de refroidissement moteur, pression de l'huile moteur, activation de la bougie de préchauffage, colmatage du filtre d'alimentation hydraulique, température de l'huile hydraulique, frein de stationnement serré, système d'émissions du moteur (si applicable)
  • Jauges : Niveau de carburant, compteur d'entretien, température hydraulique, compteur d'entretien, tension de la batterie, tachymètre
  • Accoudoir rabattable à profil ergonomique
  • Système d'interverrouillage des commandes quand le conducteur quitte le siège ou quand l'accoudoir est relevé : désactivation du circuit hydraulique, désactivation de la transmission hydrostatique, serrage du frein de stationnement
  • Cabine ROPS, inclinable vers le haut
  • FOPS, LevelI
  • Vitres supérieure et arrière
  • Tapis de sol
  • Capitonnage
  • Rétroviseur intérieur
  • Klaxon
  • Accélérateur à main (cadran) électronique
  • Commandes par manipulateur montées sur le siège
  • Poche de rangement pour téléphone portable
  • Porte-gobelet
  • Prise d'alimentation 12 V
  • Accélérateur au pied

CIRCUIT HYDRAULIQUE

  • Modèle de contrôle sélectionnable - ISO ou H
  • Commandes d'équipement électrohydrauliques
  • Protection du capteur de régime de la commande de transmission hydrostatique électro-hydraulique
  • Raccords extra-robustes à débranchement rapide et à portée plate avec dispositif de décharge de pression intégré
  • Jauge de niveau d'huile hydraulique

GROUPE MOTOPROPULSEUR

  • Moteur diesel C2.8T Cat avec turbocompresseur, conforme aux normes sur les émissions Tier 4 Final de l'EPA pour les États-Unis et Stage V pour l'Union européenne
  • Aide au démarrage avec bougies de préchauffage
  • Injection directe refroidie par liquide
  • Antigel longue durée (-37 °C, -34 °F)
  • Filtre à air à deux éléments et à joint radial
  • Robinet de prélèvement périodique d'échantillons d'huile (S·O·SSM), Vidange écologique d'huile hydraulique - liquide de refroidissement
  • Vase d'expansion du radiateur à jauge de niveau de liquide de refroidissement du radiateur
  • Filtre, alimentation hydraulique, type cartouche
  • Filtre, retour hydraulique, type cartouche
  • Filtre, type bidon, huile moteur
  • Freins de stationnement serrés par ressort, à relâchement hydraulique
  • Transmission hydrostatique
  • Bouchon de carburant verrouillable
  • Ventilateur hydraulique à vitesse variable
  • Ralenti automatique du moteur

AUTRE

  • Circuit hydraulique auxiliaire, débit continu
  • Télématique, Product Link, Cellulaire
  • Portière moteur en acier avec grilles remplaçables
  • Porte du moteur - verrouillable
  • Attache de l'outil de travail
  • Flexible ToughGuard™ Cat

ÉQUIPEMENT OBLIGATOIRE

  • Circuit hydraulique auxiliaire: débit standard ou grand débit XPS
  • Attache rapide : mécanique ou hydraulique
  • Ceinture de sécurité à haute visibilité : 50 mm (2 in), 75 mm (3 in), ou ceinture abdominale/épaulière à 3 points.
  • Pneus : 10 x 16.5 ou 12 x 16.5
  • Essieux: application standard ou spéciale

PACKS PERFORMANCE

  • Pack performance HP1 : Circuit hydraulique à débit standard
  • Ensemble de performances HP3 : circuits hydrauliques XPS à haut débit

ENSEMBLES CONFORT

  • Toit ouvert : porte-gobelet, poche pour téléphone portable, choix de siège en vinyle (suspension mécanique, dossier haut/chauffant/siège à suspension pneumatique
  • Cabine fermée avec chauffage et climatisation : Vitres latérales, porte-gobelet, pochette pour téléphone portable, choix du siège (suspension mécanique, siège à haut dossier/à suspension pneumatique chauffant, siège à haut dossier/à suspension pneumatique ventilé et chauffant) et choix de la portière (verre ou polycarbonate).

PACKS TECHNOLOGIQUES

  • T2 - T1 + Caméra de recul.
  • T4 - Moniteur à écran tactile avancé, manipulateurs avancés, démarrage par bouton-poussoir, support de téléphone portable en X et caméra de recul.
  • T5 - T4 + 2 caméras latérales supplémentaires.

RADIO

  • Radio, aucune - pour les machines à toit ouvert et les pays non certifiés pour la technologie Bluetooth®.
  • Radio AM/FM intégrée avec technologie Bluetooth. Comprend un port USB, une entrée auxiliaire (AUX) de 3,5 mm et un microphone Bluetooth. À utiliser uniquement avec une cabine fermée. La disponibilité varie selon les pays.
  • Radio DAB+/AM/FM intégrée avec technologie Bluetooth. Comprend un port USB, une entrée AUX de 3,5 mm et un microphone Bluetooth. À utiliser uniquement avec une cabine fermée. La disponibilité varie selon les pays.

PRODUCT LINK™

  • PL243 série Product Link Basic
  • Product Link Elite PLE643

VENTILATEUR DE REFROIDISSEMENT

  • Ventilateur de refroidissement hydraulique à vitesse variable
  • Ventilateur de refroidissement hydraulique à vitesse variable, avec fonctionnement automatique et manuel de la purge inversée.

ENSEMBLES DE PROTECTION

  • HD0 - protection et étanchéité de la base (bouchon antipluie sur l'entrée d'air du moteur, étanchéité entre la cabine avant et le châssis et porte de visite au remplissage hydraulique)
  • HD1- protection et étanchéité intermédiaires (HD0 + étanchéité latérale entre la cabine et le châssis, porte de visite de remplissage de carburant verrouillable, protection du vérin d'inclinaison et blindage inférieur de la transmission. Certains équipements varient selon les régions)
  • HD2 - protection et étanchéité les plus complètes (HD1 + protection du turbocompresseur, enveloppe du tuyau d'échappement, enveloppe du filtre à particules diesel (DPF), protection du raccord à débranchement rapide, protection de la transmission entièrement fermée, protection des canalisations hydrauliques sous le marchepied, préfiltre d'admission d'air du moteur. Certains équipements varient selon les régions

250 Options

OPTIONS

  • Contrepoids externes
  • Phare, LED
  • Réchauffeur de bloc-moteur (120V)
  • Huile hydraulique pour temps froid
  • Œilleton de levage de la machine à 4 points
  • Peinture personnalisée
  • Commande antitangage asservie à la vitesse
  • Clé de sécurité Bluetooth
  • Guide du tuyau d'équipement
  • Revêtement inhibiteur de corrosion

Découvrez comment 250 se compare aux produits fréquemment comparés.

Galerie média

Chargeur compact rigide 250 Cat®

Chargeur compact rigide 250 Cat®

Chargeur compact rigide 250 Cat®

Chargeur compact rigide 250 Cat®

Chargeur compact rigide 250 Cat®

Chargeur compact rigide 250 Cat®
Chargeur compact rigide 250 Cat®
Chargeur compact rigide 250 Cat®
Chargeur compact rigide 250 Cat®
Chargeur compact rigide 250 Cat®