Photo en studio

Godets normaux 1730 mm (68 in), Lame de coupe à boulonner

Demander un devis Cliquez pour obtenir le prix

Caractéristiques clés

Largeur
68.1 in
1730 mm
Capacité
0.52 yd³
0.4 m³
Poids
551.2 lb
250 kg

Aperçu

Utilisés pour creuser, transporter, niveler, décharger et aplanir dans une large variété d'applications.

Spécifications produit pour 1730 mm (68 in), Lame de coupe à boulonner

Largeur 68.1 in 1730 mm
Capacité 0.52 yd³ 0.4 m³
Poids 551.2 lb 250 kg
Hauteur 16.8 in 426 mm
Longueur 27.9 in 708 mm
Épaisseur de la lame de base 0.7 in 19 mm
Épaisseur de la lame de coupe 0.6 in 16 mm
Type d'interface Attache compacte rigide Attache compacte rigide

Découvrez comment 1730 mm (68 in), Lame de coupe à boulonner se compare aux produits fréquemment comparés.