Photo en studio
NOUVEAU

Godets squelettes 1 869 mm (74 in), type griffes à plaque

Demander un devis Cliquez pour obtenir le prix

Caractéristiques clés

Largeur
74 in
1869 mm
Poids
767 lb
347.9 kg
Hauteur
21.4 in
544 mm

Aperçu

Principalement utilisés pour déposer et séparer les pierres et gros débris de la terre et du sable.

Spécifications produit pour 1 869 mm (74 in), type griffes à plaque

Largeur 74 in 1869 mm
Poids 767 lb 347.9 kg
Hauteur 21.4 in 544 mm
Longueur 43.9 in 1115 mm
Épaisseur des parois latérales 0.5 in 12 mm
Espacement des griffes 2.9 in 73 mm
Épaisseur de pointe 0.4 in 10 mm
Nombre de dents 21 21
Type d'interface Attache compacte rigide Attache compacte rigide

Découvrez comment 1 869 mm (74 in), type griffes à plaque se compare aux produits fréquemment comparés.