Photo en studio

Godets de manutention 2642mm (104in), Lame de coupe à boulonner

Demander un devis Cliquez pour obtenir le prix

Caractéristiques clés

Largeur
104 in
2642 mm
Capacité
1.74 yd³
1.33 m³
Poids
921.5 lb
418 kg

Aperçu

Ils permettent de charger et de transporter des matériaux de très faible densité dans un large éventail d'applications.

Spécifications produit pour 2642mm (104in), Lame de coupe à boulonner

Largeur 104 in 2642 mm
Capacité 1.74 yd³ 1.33 m³
Poids 921.5 lb 418 kg
Hauteur 29.8 in 757 mm
Longueur 40.6 in 1031 mm
Épaisseur de la lame de base 0.7 in 19 mm
Épaisseur de la lame de coupe 0.6 in 16 mm
Type d'interface Attache compacte rigide Attache compacte rigide

Découvrez comment 2642mm (104in), Lame de coupe à boulonner se compare aux produits fréquemment comparés.

Galerie média

Photo en studio

Vue avant

Vue de dessus

Vue du côté gauche

Vue arrière

Vue de dessous

Vue du côté droit

Godet de manutention de chargeur compact rigide - Vidage de neige

Godet de manutention de chargeur compact rigide - Déneigement à New York

Photo en studio
Vue avant
Vue de dessus
Vue du côté gauche
Vue arrière
Vue de dessous
Vue du côté droit
Godet de manutention de chargeur compact rigide - Vidage de neige
Godet de manutention de chargeur compact rigide - Déneigement à New York