Photo en studio

Tabliers porte-fourche extra-robuste 1 348 mm (53 in)

Demander un devis Cliquez pour obtenir le prix

Caractéristiques clés

Hauteur
39.7 in
1009 mm
Largeur
53 in
1348 mm
Largeur hors tout
56.8 in
1442 mm

Aperçu

Les tabliers porte-fourches extra-robustes sont utilisés pour le déplacement de charges sur palettes sur les chantiers de construction ainsi que pour la manutention de sacs d'engrais et de graines sur les sites d'aménagement paysager ou dans les pépinières.

Spécifications produit pour 1 348 mm (53 in)

Hauteur 39.7 in 1009 mm
Largeur 53 in 1348 mm
Largeur hors tout 56.8 in 1442 mm
Poids 423.3 lb 192 kg
Longueur 13.1 in 333 mm
Espacement des griffes 250-1 176 mm (10-46 in) de l'axe central à l'axe central 250-1 176 mm (10-46 in) de l'axe central à l'axe central
Type d'interface Attache compacte rigide Attache compacte rigide

Découvrez comment 1 348 mm (53 in) se compare aux produits fréquemment comparés.