Photo en studio

Godets normaux 2036 mm (80 in), Lame de coupe à boulonner

Demander un devis Cliquez pour obtenir le prix

Caractéristiques clés

Largeur
80.2 in
2036 mm
Capacité
0.63 yd³
0.48 m³
Poids
630.5 lb
286 kg

Aperçu

Utilisés pour creuser, transporter, niveler, décharger et aplanir dans une large variété d'applications.

Spécifications produit pour 2036 mm (80 in), Lame de coupe à boulonner

Largeur 80.2 in 2036 mm
Capacité 0.63 yd³ 0.48 m³
Poids 630.5 lb 286 kg
Hauteur 16.8 in 426 mm
Longueur 27.9 in 708 mm
Épaisseur de la lame de base 0.7 in 19 mm
Épaisseur de la lame de coupe 0.6 in 16 mm
Type d'interface Attache compacte rigide Attache compacte rigide

Découvrez comment 2036 mm (80 in), Lame de coupe à boulonner se compare aux produits fréquemment comparés.