Photo en studio

Scies SW360, 200 mm (8 in)

Demander un devis Cliquez pour obtenir le prix

Caractéristiques clés

Profondeur de coupe maximale
23.6 in
600 mm
Largeur du disque
7.9 in
200 mm
Poids
2921.1 lb
1325 kg

Aperçu

Idéale pour couper des morceaux d'asphalte et des joints de dilatation de routes, ainsi que pour ouvrir des tranchées pour les travaux publics.

Spécifications produit pour SW360, 200 mm (8 in)

Profondeur de coupe maximale 23.6 in 600 mm
Largeur du disque 7.9 in 200 mm
Poids 2921.1 lb 1325 kg
Largeur hors tout 65.2 in 1655 mm
Hauteur hors tout 69.5 in 1765 mm
Longueur 95.2 in 2417 mm
Débit hydraulique requis XPS haut débit XPS haut débit
Débit hydraulique optimal 98-125l/min (26-33gpm) 98-125l/min (26-33gpm)
Pression hydraulique optimale 230-280bar (3300-4000psi) 230-280bar (3300-4000psi)
Cylindrée du moteur 102.9 in³/tr 1686 cm³/tr
Couple du disque à la pression maximale 5538.4 lb/ft 7509 N·m
Vitesse du disque au débit maximal 74 tr/min 74 tr/min
Vitesse du foret à débit maximal 1181.1 ft/min 360 m/min
Embouts coniques - Par disque 96 96
Type de tête de forage standard Béton Béton
Type de tête de forage en option Tous travaux Tous travaux
Course du déport latéral 21.7 in 550 mm
Fonction de nettoyage de tranchée Oui Oui
Mode de transmission Entraînement direct Entraînement direct
Type d'interface Attache compacte rigide Attache compacte rigide

Découvrez comment SW360, 200 mm (8 in) se compare aux produits fréquemment comparés.