Photo en studio

Chasse-neiges en ligne droite 3,2 m (10 ft)

Demander un devis Cliquez pour obtenir le prix

Caractéristiques clés

Largeur de travail
120 in
3048 mm
Poids
866.4 lb
393 kg
Longueur
43.7 in
1109 mm

Aperçu

Sa conception unique permet un déneigement efficace en moins de passages et une réduction de l'accumulation de sel.

Spécifications produit pour 3,2 m (10 ft)

Largeur de travail 120 in 3048 mm
Poids 866.4 lb 393 kg
Longueur 43.7 in 1109 mm
Hauteur du bouclier 36 in 914 mm
Hauteur hors tout 36 in 914 mm
Type d'interface Attache compacte rigide Attache compacte rigide
À lame mobile Caoutchouc avec lame fixe Caoutchouc avec lame fixe
Largeur hors tout 124.5 in 3162 mm

Découvrez comment 3,2 m (10 ft) se compare aux produits fréquemment comparés.