Photo en studio

Godets squelettes 2 016 mm (80 in) - À dents à tige

Demander un devis Cliquez pour obtenir le prix

Caractéristiques clés

Largeur
79.4 in
2016 mm
Poids
740.8 lb
336 kg
Hauteur
25.4 in
644 mm

Aperçu

Principalement utilisés pour déposer et séparer les pierres et gros débris de la terre et du sable.

Spécifications produit pour 2 016 mm (80 in) - À dents à tige

Largeur 79.4 in 2016 mm
Poids 740.8 lb 336 kg
Hauteur 25.4 in 644 mm
Longueur 47.2 in 1199 mm
Épaisseur des parois latérales 0.4 in 10 mm
Espacement des griffes 2.5 in 64 mm
Épaisseur de pointe 1.3 in 32 mm
Nombre de dents 20 20
Type d'interface Attache compacte rigide Attache compacte rigide

Découvrez comment 2 016 mm (80 in) - À dents à tige se compare aux produits fréquemment comparés.
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
Vue d'ensemble du godet squelette de style tige Cat®

Vue d'ensemble du godet squelette de style tige Cat®