Photo en studio

Godets pour matériaux légers 2185 mm (86 in), Lame de coupe à boulonner

Demander un devis Cliquez pour obtenir le prix

Caractéristiques clés

Largeur
86 in
2185 mm
Capacité
1.1 yd³
0.84 m³
Poids
747.4 lb
339 kg

Aperçu

Conçus pour la manutention de matériaux de faible densité tels que le paillis, les copeaux de bois, la couche végétale sèche, les engrais, l'alimentation du bétail et la neige.

Spécifications produit pour 2185 mm (86 in), Lame de coupe à boulonner

Largeur 86 in 2185 mm
Capacité 1.1 yd³ 0.84 m³
Poids 747.4 lb 339 kg
Hauteur 27.4 in 695 mm
Longueur 32.6 in 828 mm
Épaisseur de la lame de base 0.7 in 19 mm
Épaisseur de la lame de coupe 0.6 in 16 mm
Type d'interface Attache compacte rigide Attache compacte rigide

Découvrez comment 2185 mm (86 in), Lame de coupe à boulonner se compare aux produits fréquemment comparés.