Photo en studio

Godets normaux 2 187 mm (86 in), Lame de coupe à boulonner

Demander un devis Cliquez pour obtenir le prix

Caractéristiques clés

Largeur
86 in
2187 mm
Capacité
0.8 yd³
0.64 m³
Poids
789.3 lb
358 kg

Aperçu

Utilisés pour creuser, transporter, niveler, décharger et aplanir dans une large variété d'applications.

Spécifications produit pour 2 187 mm (86 in), Lame de coupe à boulonner

Largeur 86 in 2187 mm
Capacité 0.8 yd³ 0.64 m³
Poids 789.3 lb 358 kg
Hauteur 22.9 in 582 mm
Longueur 39.2 in 995 mm
Épaisseur de la lame de base 0.7 in 19 mm
Épaisseur de la lame de coupe 0.6 in 16 mm
Type d'interface Attache compacte rigide Attache compacte rigide

Découvrez comment 2 187 mm (86 in), Lame de coupe à boulonner se compare aux produits fréquemment comparés.