Photo en studio

Chasse-neiges en ligne droite 3,8 m (12 ft)

Demander un devis Cliquez pour obtenir le prix

Caractéristiques clés

Largeur de travail
140.5 in
3568 mm
Poids
952.4 lb
432 kg
Longueur
43.7 in
1109 mm

Aperçu

Sa conception unique permet un déneigement efficace en moins de passages et une réduction de l'accumulation de sel.

Spécifications produit pour 3,8 m (12 ft)

Largeur de travail 140.5 in 3568 mm
Poids 952.4 lb 432 kg
Longueur 43.7 in 1109 mm
Hauteur du bouclier 36 in 914 mm
Hauteur hors tout 36 in 914 mm
Type d'interface Attache compacte rigide Attache compacte rigide
À lame mobile Caoutchouc avec lame fixe Caoutchouc avec lame fixe
Largeur hors tout 148.5 in 3772 mm

Découvrez comment 3,8 m (12 ft) se compare aux produits fréquemment comparés.