Clasificación de potencia
Máxima potencia | 1000 hp 746 kW |
Par máximo | 3825 lb-pie a 1200 rev/min 5186 Nm a 1200 rev/min |
Régimen nominal | 1800 rev/min 1800 rev/min |
Potencia mínima | 1000 hp 746 kW |
Si ya tiene una cuenta en otra aplicación Cat, puede utilizar esa misma cuenta para iniciar sesión aquí.
Una sola cuenta. Para todo Cat.
Su cuenta de Caterpillar es la única cuenta que puede utilizar para iniciar sesión en algunos de los servicios y aplicaciones que ofrecemos. Compre piezas y máquinas en línea, gestione su flota, conéctese desde sus dispositivos móviles y mucho más.
Información de cuenta
Configuración del sitio
Seguridad
Especificaciones clave
La Unidad de Potencia Industrial Cat?� C32 tiene una clasificación de 746 bkW (1000 bhp) a 1800 rev/min y cumple los estándares de emisiones Tier 4 Final de la EPA de EE. UU.
Máxima potencia | 1000 hp 746 kW |
Par máximo | 3825 lb-pie a 1200 rev/min 5186 Nm a 1200 rev/min |
Régimen nominal | 1800 rev/min 1800 rev/min |
Potencia mínima | 1000 hp 746 kW |
Emisiones | Tier 4 Final de la EPA de EE. UU. y Fase V de la UE Tier 4 Final de la EPA de EE. UU. y Fase V de la UE |
Configuración del motor | V-12 V-12 |
Ciclo | 4 4 |
Calibre | 5.7 pulg 145 mm |
Carrera | 6.4 pulg 162 mm |
Cilindrada | 1958.9 pulg³ 32.1 l |
Relación de compresión | 16.0:1 16.0:1 |
Aspiración | Turboalimentado-postenfriado (TTA) doble Turboalimentado-postenfriado (TTA) doble |
Sistema de combustión | Inyección directa Inyección directa |
Sistema de refrigeración | líquido líquido |
Rotación desde el extremo del volante | Hacia la izquierda Hacia la izquierda |
Postratamiento | DOC DOC |
Altura | 77.6 pulg 1970 mm |
Longitud | 100.7 pulg 2558 mm |
Anchura | 64.4 pulg 1637 mm |
Utilice la herramienta de comparación para comparar las especificaciones detalladas de los modelos Cat y de la competencia.
COMPARAR TODOS LOS MODELOS