Clasificación de potencia
Máxima potencia | 2000 hp 1492 kW |
Par máximo | 6189 lb-pie a 1400 rev/min 8391 Nm a 1400 rev/min |
Régimen nominal | 1200-1800 rev/min 1200-1800 rev/min |
Potencia mínima | 1355 hp 1011 kW |
Si ya tiene una cuenta en otra aplicación Cat, puede utilizar esa misma cuenta para iniciar sesión aquí.
Una sola cuenta. Para todo Cat.
Su cuenta de Caterpillar es la única cuenta que puede utilizar para iniciar sesión en algunos de los servicios y aplicaciones que ofrecemos. Compre piezas y máquinas en línea, gestione su flota, conéctese desde sus dispositivos móviles y mucho más.
Información de cuenta
Configuración del sitio
Seguridad
Especificaciones clave
Para sus mayores necesidades de potencia en cualquier entorno, los motores diésel industriales Cat?� 3516 ofrecen el rendimiento y la durabilidad insuperables que sus clientes necesitan para mantener sus aplicaciones y operaciones industriales en funcionamiento. Ofrecen una gran potencia, una fiabilidad probada y una excelente eficiencia de combustible. Estos motores mantienen unos costes de funcionamiento bajos para que sus clientes sigan siendo rentables durante años. Entre las industrias y aplicaciones impulsadas por los motores 3516 se incluyen: equipos de perforación, astilladoras/trituradoras, construcción, grúas, dragas, silvicultura, industria en general, manipulación de materiales, minería, equipos móviles de movimiento de tierras, bombas, palas/dragas, equipos de transporte de superficie y zanjadoras. Estos motores 3516, con potencias 1011-1492 bkW (1355-2000 bhp) a 1200-1800 rev/min, no están certificados. Están disponibles para zonas globales no reguladas.
Máxima potencia | 2000 hp 1492 kW |
Par máximo | 6189 lb-pie a 1400 rev/min 8391 Nm a 1400 rev/min |
Régimen nominal | 1200-1800 rev/min 1200-1800 rev/min |
Potencia mínima | 1355 hp 1011 kW |
Emisiones | Sin certificación Sin certificación |
Configuración del motor | V-16, diésel con ciclo de 4 tiempos V-16, diésel con ciclo de 4 tiempos |
Calibre | 6.7 pulg 170 mm |
Carrera | 7.5 pulg 190 mm |
Cilindrada | 4210 pulg³ 69 l |
Relación de compresión | 13.0:1 13.0:1 |
Aspiración | Turboalimentado-postenfriado Turboalimentado-postenfriado |
Rotación desde el extremo del volante | Hacia la izquierda Hacia la izquierda |
Postratamiento | - - |
Longitud | 133 pulg 3366 mm |
Anchura | 67 pulg 1704 mm |
Altura | 68 pulg 1720 mm |
Peso - neto en seco - Motor de funcionamiento básico sin accesorios opcionales | 16499 lb 7484 kg |
Utilice la herramienta de comparación para comparar las especificaciones detalladas de los modelos Cat y de la competencia.
COMPARAR TODOS LOS MODELOS