Clasificación de potencia
Máxima potencia | 17.8 hp 13.3 kW |
Par máximo | 32 lb-pie a 2400 rev/min 44 Nm a 2400 rev/min |
Régimen nominal | 2200-3600 rev/min 2200-3600 rev/min |
Potencia mínima | 11.8 hp 8.8 kW |
Si ya tiene una cuenta en otra aplicación Cat, puede utilizar esa misma cuenta para iniciar sesión aquí.
Una sola cuenta. Para todo Cat.
Su cuenta de Caterpillar es la única cuenta que puede utilizar para iniciar sesión en algunos de los servicios y aplicaciones que ofrecemos. Compre piezas y máquinas en línea, gestione su flota, conéctese desde sus dispositivos móviles y mucho más.
Información de cuenta
Configuración del sitio
Seguridad
Especificaciones clave
Los motores diésel industriales Cat® C0.7 ofrecen un rendimiento impresionante en una amplia gama de velocidades con una densidad de potencia excepcional. Su tamaño ultracompacto y su amplia gama de opciones garantizan que estos motores sean ideales para una amplia gama de aplicaciones pequeñas fuera de la carretera. El servicio de un solo lado mejora la facilidad de mantenimiento y reduce los costes generales de funcionamiento del propietario.
Máxima potencia | 17.8 hp 13.3 kW |
Par máximo | 32 lb-pie a 2400 rev/min 44 Nm a 2400 rev/min |
Régimen nominal | 2200-3600 rev/min 2200-3600 rev/min |
Potencia mínima | 11.8 hp 8.8 kW |
Emisiones | Tier 4 Final de la EPA de EE. UU., Stage V de UE Tier 4 Final de la EPA de EE. UU., Stage V de UE |
Configuración del motor | 3 en línea 3 en línea |
Calibre | 2.6 pulg 67 mm |
Carrera | 2.8 pulg 72 mm |
Cilindrada | 46.5 pulg³ 0.76 l |
Relación de compresión | 23.5:1 23.5:1 |
Aspiración | Aspiración natural (NA) Aspiración natural (NA) |
Sistema de combustión | Inyección indirecta Inyección indirecta |
Rotación desde el extremo del volante | Hacia la izquierda Hacia la izquierda |
Longitud | 18.9 pulg 480 mm |
Anchura | 14.6 pulg 371 mm |
Altura | 20.8 pulg 528 mm |
Peso - neto en seco - Motor de funcionamiento básico sin accesorios opcionales | 156.6 lb 71 kg |
Utilice la herramienta de comparación para comparar las especificaciones detalladas de los modelos Cat y de la competencia.
COMPARAR TODOS LOS MODELOS