3406C LRC

Motores diésel industriales 3406C

Solicitar una cotización Encontrar distribuidor

Especificaciones clave

Máxima potencia
465 hp
347 kW
Par máximo
1602 lb-pie a 1350 rev/min
2172 Nm a 1350 rev/min
Emisiones
Sin certificación
Sin certificación

Información general

Para sus mayores necesidades de potencia en cualquier entorno, los motores diésel industriales Cat?� 3406C ofrecen el rendimiento y la durabilidad insuperables que sus clientes necesitan para mantener sus aplicaciones y operaciones industriales en funcionamiento. Ofrecen una gran potencia, una fiabilidad probada y una excelente eficiencia de combustible. Estos motores mantienen unos costes de funcionamiento bajos para que sus clientes sigan siendo rentables durante años. Entre las industrias y aplicaciones impulsadas por los motores 3406C se incluyen: agricultura, tractores agrícolas, apoyo en tierra para aviones, perforadoras, astilladoras/trituradoras, cosechadoras, compactadoras/rodillos, compresores, construcción, grúas, trituradoras, dragas, silvicultura, industria general, unidades de potencia hidráulica, equipos de riego, cargadoras/recogedoras transportadoras de troncos, manipulación de materiales, minería, equipos móviles de movimiento de tierras, equipos de pavimentación, bombas, palas/líneas de arrastre, equipos agrícolas especiales, equipos de transporte de superficie, zanjadoras y equipos de minería subterránea.

Especificaciones del producto para 3406C

Máxima potencia 465 hp 347 kW
Par máximo 1602 lb-pie a 1350 rev/min 2172 Nm a 1350 rev/min
Régimen nominal 1800-2100 rev/min 1800-2100 rev/min
Potencia mínima 375 hp 280 kW
Emisiones Sin certificación Sin certificación
Configuración del motor 6 en línea, diésel con ciclo de 4 tiempos 6 en línea, diésel con ciclo de 4 tiempos
Calibre 5.4 pulg 137 mm
Carrera 6.5 pulg 165 mm
Cilindrada 893.4 pulg³ 14.6 l
Relación de compresión 14.5:1 14.5:1
Aspiración Turboalimentado-postenfriado Turboalimentado-postenfriado
Rotación desde el extremo del volante Hacia la izquierda Hacia la izquierda
Postratamiento - -
Longitud 65.4 pulg 1660 mm
Anchura 35.7 pulg 906 mm
Altura 52.6 pulg 1335 mm
Peso - neto en seco - Motor de funcionamiento básico sin accesorios opcionales 2866 lb 1300 kg

3406C Equipos estándar

Sistema de admisión de aire

  • Filtro de aire. Servicio regular, seco, tipo panel con indicadores de servicio, turboalimentador, postenfriado mediante camisa de agua.

Sistema de control

  • Regulador hidromecánico

Sistema de refrigeración

  • Termostatos y carcasa
  • Bomba de camisa de agua, centrífuga

Sistema de escape

  • Colector de escape, seco
  • Codo de escape, seco, 152 mm (6 in), brida de 4 tornillos

Volantes y caja del volante

  • Volante SAE N.º 1
  • Caja de volante SAE N.º 1
  • Rotación estándar SAE

Sistema de combustible

  • Filtro de combustible, lado izquierdo
  • Bomba de transferencia de combustible
  • Bomba de cebado de combustible

Instrumentos

  • Panel de instrumentos, lado izquierdo
  • Manómetro de aceite del motor
  • Manómetro de combustible
  • Temperatura del agua
  • Medidor de servicio

Sistema de lubricación

  • Respiradero del cárter
  • Radiador de aceite
  • Filtros de aceite lubricante
  • Tubo de llenado de aceite en la tapa de la válvula y varilla de medición, ambos lado derecho
  • Bandeja de aceite del cárter trasero

Sistema de montaje

  • Soportes

General

  • Amortiguador de vibraciones
  • Argollas de elevación
  • Pintura: Amarillo Caterpillar, con colores opcionales disponibles previa solicitud

Compare 3406C con otros productos considerados habitualmente.

Utilice la herramienta de comparación para comparar las especificaciones detalladas de los modelos Cat y de la competencia.

COMPARAR TODOS LOS MODELOS

Galería multimedia

3406C LRC

Motores diésel 3406C LRC: menos regulados y no regulados

3406C LRC
Motores diésel 3406C LRC: menos regulados y no regulados

360 View