Motores diésel C7.1C LRC: menos regulados y no regulados

Motores diésel industriales C7.1

Solicitar una cotización Encontrar distribuidor

Especificaciones clave

Máxima potencia
217 hp
162 kW
Par máximo
663 lb-pie a 1400 rev/min
900 Nm a 1400 rev/min
Emisiones
Stage III extravial China, ECE R96 Stage IIIA NU
Stage III extravial China, ECE R96 Stage IIIA NU

Información general

Las condiciones, aplicaciones y entornos exigentes hacen que los motores diésel industriales C7.1 de Cat?� en esta gama de potencia sean la solución perfecta para sus equipos de servicio severo. Con décadas de innovación y experiencia en motores diésel a nuestras espaldas, ofrecen los bajos costes de operación y la legendaria fiabilidad y durabilidad Cat que le proporcionarán una potente ventaja competitiva. Más importante, están apoyados por la red mundial de distribuidores mundial Cat lista para proporcionar servicio y asistencia a cada motor industrial Cat. Entre las industrias y aplicaciones impulsadas por los motores C7.1 se incluyen: agricultura, ascensores aéreos, apoyo en tierra para aeronaves, plataformas de perforación, astilladoras/trituradoras, compactadores/rodillos, compresores, construcción, grúas, trituradoras, aplastadoras, silvicultura, carretillas elevadoras, industria general, cosechadoras, unidades de potencia hidráulica, equipos de riego, cargadores/recogedoras transportadoras de troncos, manipulación de materiales, minería, equipos móviles de movimiento de tierras, barredoras móviles, equipos de pavimentación, bombas, grúas telescópicas, equipos agrícolas especiales, pulverizadores, zanjadoras, Equipos de césped y jardinería y minería subterránea. Los motores C7.1, con potencias 105-162 bkW (140-220 lb) a 1950-2200 rev/min, cumplen los estándares de emisiones equivalentes a la Stage II de China, Tier 2 de la EPA de EE. UU. y Stage II de la UE. Están disponibles en China y en zonas no reguladas.

Especificaciones del producto para C7.1

Máxima potencia 217 hp 162 kW
Par máximo 663 lb-pie a 1400 rev/min 900 Nm a 1400 rev/min
Régimen nominal 1950-2200 rev/min 1950-2200 rev/min
Potencia mínima 150 hp 112 kW
Emisiones Stage III extravial China, ECE R96 Stage IIIA NU Stage III extravial China, ECE R96 Stage IIIA NU
Configuración del motor 6 en línea, ciclo de 4 tiempos 6 en línea, ciclo de 4 tiempos
Calibre 4.1 pulg 105 mm
Carrera 5.3 pulg 135 mm
Cilindrada 427.7 pulg³ 7.01 l
Relación de compresión 18.2:1 18.2:1
Aspiración Turboalimentado-postenfriado (TA) Turboalimentado-postenfriado (TA)
Sistema de combustión Inyección directa Inyección directa
Rotación desde el extremo del volante Hacia la izquierda Hacia la izquierda
Postratamiento - -
Longitud 44.9 pulg 1140 mm
Anchura 28.4 pulg 720 mm
Altura 32.3 pulg 820 mm
Peso - neto en seco - Motor de funcionamiento básico sin accesorios opcionales 1118 lb 507 kg

C7.1 Equipos estándar

Admisión de aire

  • Filtros de aire estándar

Sistema de refrigeración

  • Temperatura del depósito superior de 108 °C (226 °F) de serie para minimizar el tamaño del paquete de refrigeración, mezcla de agua y glicol 50:50, orientación detallada sobre el diseño del sistema de refrigeración y validación disponible para garantizar la fiabilidad de la máquina

Sistema de escape

  • Filtro de partículas diésel y sistema de regeneración suministrados, con una gama de opciones de entrada y salida

Volantes y caja del volante

  • Amplia selección de interfaces de transmisión, incluidas las configuraciones SAE1, SAE2 o SAE3

Sistema de lubricación

  • Amplia gama de cárteres de aceite para diferentes aplicaciones

Toma de fuerza

  • Bridas SAE A o SAE B en el lado izquierdo. También está disponible la toma de fuerza doble del lado derecho. La potencia del motor también se puede tomar de la parte delantera del motor en algunas aplicaciones, también hay disponibles compresores montados en fábrica.

General

  • Pintura: Amarillo Caterpillar, con colores opcionales disponibles previa solicitud

Compare C7.1 con otros productos considerados habitualmente.

Utilice la herramienta de comparación para comparar las especificaciones detalladas de los modelos Cat y de la competencia.

COMPARAR TODOS LOS MODELOS

Galería multimedia

Motores diésel C7.1C LRC: menos regulados y no regulados

Motores diésel C7.1C LRC: menos regulados y no regulados

360 View