Clasificación de potencia
Máxima potencia | 74 hp 55 kW |
Par máximo | 199 lb-pie a 1600 rev/min 270 Nm a 1600 rev/min |
Régimen nominal | 2800 rev/min 2800 rev/min |
Potencia mínima | 60 hp 45 kW |
Si ya tiene una cuenta en otra aplicación Cat, puede utilizar esa misma cuenta para iniciar sesión aquí.
Una sola cuenta. Para todo Cat.
Su cuenta de Caterpillar es la única cuenta que puede utilizar para iniciar sesión en algunos de los servicios y aplicaciones que ofrecemos. Compre piezas y máquinas en línea, gestione su flota, conéctese desde sus dispositivos móviles y mucho más.
Información de cuenta
Configuración del sitio
Seguridad
Especificaciones clave
Los C2.2 y C2.2T son motores diésel industriales de inyección indirecta que cumplen la normativa de emisiones China Nonroad Stage IV sin necesidad de control electrónico, postratamiento o recirculación de gases de escape. Disponibles con aspiración natural o con turboalimentador para mejorar el par a baja velocidad, también ofrecemos una gama de opciones configurables en fábrica para minimizar el coste de desarrollo de la máquina y de fabricación si está equipada con un controlador electrónico
Máxima potencia | 74 hp 55 kW |
Par máximo | 199 lb-pie a 1600 rev/min 270 Nm a 1600 rev/min |
Régimen nominal | 2800 rev/min 2800 rev/min |
Potencia mínima | 60 hp 45 kW |
Emisiones | Stage IV de China para motores extraviales Stage IV de China para motores extraviales |
Configuración del motor | 4 en línea, diésel de ciclo de 4 tiempos 4 en línea, diésel de ciclo de 4 tiempos |
Calibre | 3.3 pulg 84 mm |
Carrera | 3.9 pulg 100 mm |
Cilindrada | 135 pulg³ 2.2 l |
Relación de compresión | 17.0:1 17.0:1 |
Aspiración | Turboalimentado (T) o turboalimentado-postenfriado (TA) Turboalimentado (T) o turboalimentado-postenfriado (TA) |
Sistema de combustión | Inyección directa Inyección directa |
Rotación desde el extremo del volante | Hacia la izquierda Hacia la izquierda |
Postratamiento | DOC+DPF DOC+DPF |
Longitud | 31.7 pulg 807 mm |
Anchura | 20.8 pulg 529 mm |
Altura | 30.2 pulg 766 mm |
Peso - neto en seco - Motor de funcionamiento básico sin accesorios opcionales | 509 lb 231 kg |
Longitud | 16.1 pulg 408 mm |
Peso | 12.8 lb 5.8 kg |
Diámetro | 6.1 pulg 155 mm |
Utilice la herramienta de comparación para comparar las especificaciones detalladas de los modelos Cat y de la competencia.
COMPARAR TODOS LOS MODELOS