Clasificación de potencia
Máxima potencia | 74 hp 55 kW |
Par máximo | 221 lb-pie a 1600 rev/min 300 Nm a 1600 rev/min |
Régimen nominal | 2200-2400 rev/min 2200-2400 rev/min |
Potencia mínima | 74 hp 55 kW |
Si ya tiene una cuenta en otra aplicación Cat, puede utilizar esa misma cuenta para iniciar sesión aquí.
Una sola cuenta. Para todo Cat.
Su cuenta de Caterpillar es la única cuenta que puede utilizar para iniciar sesión en algunos de los servicios y aplicaciones que ofrecemos. Compre piezas y máquinas en línea, gestione su flota, conéctese desde sus dispositivos móviles y mucho más.
Información de cuenta
Configuración del sitio
Seguridad
Especificaciones clave
Los motores C2.8 y C3.6 IPU son motores de inyección directa Common Rail con un sistema de aire turboalimentado o turboalimentado-postenfriado que cumple los estándares de emisiones Fase V de la UE, Tier 4 Final de la EPA de EE. UU. y Japón 2014 (Tier 4 Final). Para facilitar la instalación, la IPU proporciona un montaje completo del postratamiento, un sistema de refrigeración integrado, un mazo de cables completo y un soporte para el ECM y el filtro de combustible.
Máxima potencia | 74 hp 55 kW |
Par máximo | 221 lb-pie a 1600 rev/min 300 Nm a 1600 rev/min |
Régimen nominal | 2200-2400 rev/min 2200-2400 rev/min |
Potencia mínima | 74 hp 55 kW |
Emisiones | Fase V de la UE/Tier 4 Final de la EPA de EE. UU./ 2014 de Japón (Tier 4 Final) Fase V de la UE/Tier 4 Final de la EPA de EE. UU./ 2014 de Japón (Tier 4 Final) |
Número de cilindros | 4 en línea 4 en línea |
Ciclo | 4 tiempos 4 tiempos |
Calibre | 3.54 pulg 90 mm |
Carrera | 4.33 pulg 110 mm |
Cilindrada | 170.9 pulg³ 2.8 l |
Relación de compresión | 17.0:1 17.0:1 |
Aspiración | Turboalimentado Turboalimentado |
Sistema de combustión | Inyección directa Inyección directa |
Rotación desde el extremo del volante | Hacia la izquierda Hacia la izquierda |
Postratamiento | DOC+DPF DOC+DPF |
Sistema de refrigeración | Líquido Líquido |
Longitud | 46.9 pulg 1191 mm |
Anchura | 31.9 pulg 809 mm |
Altura | 38 pulg 966 mm |
Peso en seco | 1126 lb 511 kg |
Nota 1 | *Las dimensiones finales dependen de las opciones seleccionadas *Las dimensiones finales dependen de las opciones seleccionadas |
Utilice la herramienta de comparación para comparar las especificaciones detalladas de los modelos Cat y de la competencia.
COMPARAR TODOS LOS MODELOS