Clasificación de potencia
Máxima potencia | 134 hp 100 kW |
Par máximo | 391 lb-pie a 1500 rev/min 530 Nm a 1500 rev/min |
Régimen nominal | 2000-2400 rev/min 2000-2400 rev/min |
Potencia mínima | 74 hp 55 kW |
Si ya tiene una cuenta en otra aplicación Cat, puede utilizar esa misma cuenta para iniciar sesión aquí.
Una sola cuenta. Para todo Cat.
Su cuenta de Caterpillar es la única cuenta que puede utilizar para iniciar sesión en algunos de los servicios y aplicaciones que ofrecemos. Compre piezas y máquinas en línea, gestione su flota, conéctese desde sus dispositivos móviles y mucho más.
Información de cuenta
Configuración del sitio
Seguridad
Especificaciones clave
Los motores diésel industriales Cat® C3.6 ofrecen el equilibrio perfecto entre tamaño compacto, fiabilidad y rendimiento. Este motor se ofrece con potencias de hasta 100 kW (134 CV) a 2200 rev/min.
El C3.6 está diseñado para cumplir con los requisitos específicos de los tractores agrícolas, incluido el cárter estructural con ejes equilibradores dobles integrados.
El motor Cat C3.6 cumple los estándares de emisiones Tier 4 Final de la EPA de EE. UU., Fase V de la UE y Japón 2014.
Máxima potencia | 134 hp 100 kW |
Par máximo | 391 lb-pie a 1500 rev/min 530 Nm a 1500 rev/min |
Régimen nominal | 2000-2400 rev/min 2000-2400 rev/min |
Potencia mínima | 74 hp 55 kW |
Emisiones | Tier 4 Final de la EPA y CARB de EE. UU., Fase V de la UE Tier 4 Final de la EPA y CARB de EE. UU., Fase V de la UE |
Configuración del motor | 4 en línea 4 en línea |
Calibre | 3.9 pulg 98 mm |
Carrera | 4.7 pulg 120 mm |
Cilindrada | 220 pulg³ 3.6 l |
Relación de compresión | 17.0:1 17.0:1 |
Aspiración | Turboalimentado-postenfriado (TA) Turboalimentado-postenfriado (TA) |
Sistema de combustión | Inyección directa Inyección directa |
Rotación desde el extremo del volante | Hacia la izquierda Hacia la izquierda |
Postratamiento | DOC+DPF o DOC+DPF+SCR DOC+DPF o DOC+DPF+SCR |
Longitud | 26.8 pulg 667 mm |
Anchura | 22.2 pulg 564 mm |
Altura | 33.7 pulg 855 mm |
Peso - neto en seco - Motor de funcionamiento básico sin accesorios opcionales | 840 lb 381 kg |