Motores diésel C0.7 LRC: menos regulados y no regulados

Motores diésel industriales C0.7

Solicitar una cotización Encontrar distribuidor

Especificaciones clave

Máxima potencia
20.5 hp
15.3 kW
Par máximo
37.1 lb-pie a 2400 rev/min
50.4 Nm a 2400 rev/min
Emisiones
Equivalente a Tier 4 Interim de la EPA de EE. UU.
Equivalente a Tier 4 Interim de la EPA de EE. UU.

Información general

Los motores diésel industriales Cat?� C0.7 ofrecen un rendimiento impresionante en una amplia gama de velocidades con una densidad de potencia excepcional. Su tamaño ultracompacto y su amplia gama de opciones garantizan que estos motores sean ideales para una amplia gama de aplicaciones pequeñas fuera de la carretera. El servicio de un solo lado mejora la facilidad de mantenimiento y reduce los costes generales de funcionamiento del propietario. Entre las industrias y aplicaciones impulsadas por los motores C0.7 se incluyen: compactadores/rodillos, industria general, equipos móviles de movimiento de tierras, torres de iluminación móviles y césped y jardinería. Los motores C0.7, con potencias 12,2-15,3 bkW (16,4-20,5 bhp) a 2800-3600 rev/min, cumplen los estándares de emisiones equivalentes a la EPA Tier 4 Interim. Están disponibles gracias a la flexibilidad de la EPA de EE. UU. y para Europa, y dependiendo de los estándares de emisiones aplicables, pueden introducirse en otras áreas reguladas y no reguladas.

Especificaciones del producto para C0.7

Máxima potencia 20.5 hp 15.3 kW
Par máximo 37.1 lb-pie a 2400 rev/min 50.4 Nm a 2400 rev/min
Régimen nominal 2800-3600 rev/min 2800-3600 rev/min
Potencia mínima 16.4 hp 12.2 kW
Emisiones Equivalente a Tier 4 Interim de la EPA de EE. UU. Equivalente a Tier 4 Interim de la EPA de EE. UU.
Configuración del motor 3 en línea, diésel de 4 tiempos 3 en línea, diésel de 4 tiempos
Calibre 2.6 pulg 67 mm
Carrera 2.8 pulg 72 mm
Cilindrada 46.4 pulg³ 0.762 l
Relación de compresión 23.5:1 23.5:1
Aspiración Aspiración natural (NA) Aspiración natural (NA)
Sistema de combustión Inyección indirecta Inyección indirecta
Rotación desde el extremo del volante Hacia la izquierda Hacia la izquierda
Postratamiento - -
Longitud 18.9 pulg 480 mm
Anchura 14.6 pulg 371 mm
Altura 20.8 pulg 528 mm
Peso - neto en seco - Motor de funcionamiento básico sin accesorios opcionales 156.5 lb 71 kg

C0.7 Equipos estándar

Admisión de aire

  • Colector de admisión con elección de entradas.

Sistema de control

  • Alternador 12 voltios 14 amperios
  • Motor de arranque 12 V
  • Sistema de ayuda al arranque con bujías

Sistema de refrigeración

  • Bomba de refrigerante accionada por correa
  • Interruptor de temperatura del refrigerante
  • Elección de ventiladores de refrigeración

Volante y caja del volante

  • Volante SAE N.º 6 1/2
  • Elección de caja del volante SAE N.º 5 o estándar

Sistema de combustible

  • bomba de inyección de combustible
  • Filtro de combustible roscado
  • Solenoide de cierre electrónico (ESOS)

Sistema de lubricación

  • Respiradero de circuito cerrado
  • Filtro de aceite lubricante roscado
  • Presostato de aceite lubricante
  • Cárter de aceite lubricante

General

  • Hierro fundido, bloque de motor
  • Colector de escape de hierro fundido: salida lateral
  • Capacidad de arranque en frío a -20 °C (-4 °F)
  • Rendimiento en pendientes de 35° continuo
  • Pintura: Amarillo Caterpillar, con colores opcionales disponibles previa solicitud

Compare C0.7 con otros productos considerados habitualmente.

Utilice la herramienta de comparación para comparar las especificaciones detalladas de los modelos Cat y de la competencia.

COMPARAR TODOS LOS MODELOS

Galería multimedia

Motores diésel C0.7 LRC: menos regulados y no regulados

Motores diésel C0.7 LRC: menos regulados y no regulados