Clasificación de potencia
Máxima potencia | 2100 hp 1566 kW |
Par máximo | 8275 lb-pie a 1200 rev/min 11220 Nm a 1200 rev/min |
Régimen nominal | 1650 rev/min 1650 rev/min |
Potencia mínima | 2100 hp 1566 kW |
Si ya tiene una cuenta en otra aplicación Cat, puede utilizar esa misma cuenta para iniciar sesión aquí.
Una sola cuenta. Para todo Cat.
Su cuenta de Caterpillar es la única cuenta que puede utilizar para iniciar sesión en algunos de los servicios y aplicaciones que ofrecemos. Compre piezas y máquinas en línea, gestione su flota, conéctese desde sus dispositivos móviles y mucho más.
Información de cuenta
Configuración del sitio
Seguridad
Especificaciones clave
El motor diésel industrial Cat?� 3516E se ofrece con una potencia continua de 1566 kW (2100 hp) a 1650 rev/min y está diseñado para aplicaciones que requieren un servicio pesado continuo. Estos motores son capaces de funcionar a la máxima potencia y velocidad hasta el 100 % del tiempo sin interrupciones ni ciclos de carga.
Máxima potencia | 2100 hp 1566 kW |
Par máximo | 8275 lb-pie a 1200 rev/min 11220 Nm a 1200 rev/min |
Régimen nominal | 1650 rev/min 1650 rev/min |
Potencia mínima | 2100 hp 1566 kW |
Emisiones | Tier 4 Final de la EPA de EE. UU., Stage V de UE Tier 4 Final de la EPA de EE. UU., Stage V de UE |
Configuración del motor | V-16 V-16 |
Calibre | 6.7 pulg 170 mm |
Carrera | 8.5 pulg 215 mm |
Cilindrada | 4760 pulg³ 78 l |
Relación de compresión | 16.5:1 16.5:1 |
Aspiración | Turboalimentado-postenfriado (TTA) Turboalimentado-postenfriado (TTA) |
Sistema de combustión | MEUI MEUI |
Rotación desde el extremo del volante | Hacia la izquierda Hacia la izquierda |
Postratamiento | SCR SCR |
Longitud | 122.2 pulg 3105 mm |
Anchura | 63.6 pulg 1616 mm |
Altura | 83 pulg 2108 mm |
Peso - neto en seco - Motor de funcionamiento básico sin accesorios opcionales | 18025 lb 8176 kg |
Longitud | 92.5 pulg 2350 mm |
Anchura | 79.1 pulg 2008 mm |
Altura | 31.9 pulg 809 mm |
Peso | 2378 lb 1079 kg |
Utilice la herramienta de comparación para comparar las especificaciones detalladas de los modelos Cat y de la competencia.
COMPARAR TODOS LOS MODELOS