Motor diésel industrial C13

Motores diésel industriales C13

Solicitar una cotización Encontrar distribuidor

Especificaciones clave

Máxima potencia
440 hp
328 kW
Par máximo
1482 lb-pie a 1400 rev/min
2010 Nm a 1400 rev/min
Emisiones
Emisiones equivalentes a Tier 2 de la EPA de EE. UU.
Emisiones equivalentes a Tier 2 de la EPA de EE. UU.

Información general

El motor diésel industrial Cat® C13 se ofrece en potencias de 309-328 kW (414-440 CV) y emite emisiones equivalentes a Tier 2 de la EPA de EE. UU.

Especificaciones del producto para C13

Máxima potencia 440 hp 328 kW
Par máximo 1482 lb-pie a 1400 rev/min 2010 Nm a 1400 rev/min
Régimen nominal 1800-2100 rev/min 1800-2100 rev/min
Potencia mínima 414 hp 309 kW
Emisiones Emisiones equivalentes a Tier 2 de la EPA de EE. UU. Emisiones equivalentes a Tier 2 de la EPA de EE. UU.
Número de cilindros 6 vertical en línea 6 vertical en línea
Cilindrada 762.8 pulg³ 12.5 l
Aspiración Turboalimentado-postenfriado Turboalimentado-postenfriado
Calibre 5.1 pulg 130 mm
Carrera 6.2 pulg 157 mm
Sistema de combustión Inyección directa (MEUI) Inyección directa (MEUI)
Relación de compresión 17.3:1 o 15.8:1 17.3:1 o 15.8:1
Postratamiento No No
Capacidad total de aceite lubricante 10.6 gal (EE. UU.) 40 l
Rotación desde el extremo del volante Hacia la izquierda Hacia la izquierda
Sistema de refrigeración Líquido Líquido
Ciclo 4 tiempos 4 tiempos
Longitud 51 pulg 1295 mm
Anchura 41 pulg 1054 mm
Altura 47 pulg 1186 mm
Peso en seco 2509 lb 1138 kg
Peso en orden de marcha 2583 lb 1172 kg
Nota 1 *Las dimensiones finales dependen de las opciones seleccionadas *Las dimensiones finales dependen de las opciones seleccionadas

Compare C13 con otros productos considerados habitualmente.

Galería multimedia

Motor diésel industrial C13

Motor diésel industrial C13