Bomba contra Incendios 3406C

Bombas anti-incendios diésel 3406C

Solicitar una cotización Encontrar distribuidor

Especificaciones clave

Máxima potencia
482 hp
359 kW
Emisiones
Sin certificación. Disponibles para zonas globales no reguladas. Aprobado por FM, en la lista de UL
Sin certificación. Disponibles para zonas globales no reguladas. Aprobado por FM, en la lista de UL
Régimen nominal
1750-2300 rev/min
1750-2300 rev/min

Información general

La bomba contra Incendios industrial diésel Cat?� 3406C se ofrece en potencias a partir de 218-359 kW (292-482 hp) a 1750-2300 rev/min. Estas clasificaciones no están certificadas y están disponibles para zonas globales no reguladas. Están aprobados por la FM y están listados por la UL. Hay disponibles otras clasificaciones 3406C con o sin radiadores, pero no están aprobadas por FM ni tienen la certificación UL. El arranque a demanda es una opción imprescindible para un motor de bomba anti-incendios, siempre. Los motores para bombas anti-incendios Cat?� tienen una reputación de arranques fiables y un largo servicio eficiente.

Especificaciones del producto para 3406C

Máxima potencia 482 hp 359 kW
Régimen nominal 1750-2300 rev/min 1750-2300 rev/min
Potencia mínima 292 hp 218 kW
Emisiones Sin certificación. Disponibles para zonas globales no reguladas. Aprobado por FM, en la lista de UL Sin certificación. Disponibles para zonas globales no reguladas. Aprobado por FM, en la lista de UL
Configuración del motor 6 en línea, diésel con ciclo de 4 tiempos 6 en línea, diésel con ciclo de 4 tiempos
Calibre 5.4 pulg 137 mm
Carrera 6.5 pulg 165 mm
Cilindrada 893 pulg³ 14.6 l
Relación de compresión 14.5:1 14.5:1
Aspiración Turboalimentado-postenfriado Turboalimentado-postenfriado
Rotación desde el extremo del volante Hacia la izquierda Hacia la izquierda
Postratamiento - -
Longitud 65.4 pulg 1660 mm
Altura 52.6 pulg 1335 mm

3406C Equipos estándar

Sistema de admisión de aire

  • Colector y turboalimentador seco o refrigerado por agua

Sistema de carga

  • Alternador de carga, 24 voltios, 35 amperios

Sistema de control

  • Regulador hidromecánico

Sistema de refrigeración

  • Termostatos y carcasa
  • Bomba de camisa de agua, accionamiento por engranaje, centrífuga
  • Intercambiador de calor
  • Depósito de expansión
  • Bucles de refrigeración de agua bruta requeridos por FM: hierro de 1,5", horizontal o vertical, acero inoxidable 316 de 1,5", horizontal o vertical
  • Radiador opcional, no está homologado por UL ni por FM

Sistema de escape

  • Colectores de escape: refrigerados por agua o seco
  • Codo de escape, seco, 152 mm (6 in), brida de 4 tornillos

Volantes y caja del volante

  • Volante SAE N.º 1
  • Caja de volante SAE N.º 1
  • Rotación estándar SAE

Sistema de combustible

  • Filtro de combustible, lado izquierdo
  • Bomba de transferencia de combustible
  • Filtro de combustible primario con separador de agua

Instrumentos

  • Panel de instrumentos, lado izquierdo
  • Manómetro de aceite del motor
  • Manómetro de combustible
  • Temperatura del agua
  • Medidor de servicio

Sistema de lubricación

  • Respiradero del cárter
  • Radiador de aceite
  • Filtros de aceite lubricante
  • Tubo de llenado de aceite en la tapa de la válvula y varilla de medición, ambos lado derecho
  • Bandeja de aceite del cárter trasero
  • Tubo de llenado de aceite en la tapa de la válvula
  • Varilla de medición

Sistema de montaje

  • Soportes

Tomas de fuerza

  • Gorrón del volante

Sistema de protección

  • Sistema de parada-arranque, automático (compatible con los requisitos de la NFPA 20, capaz de recibir energía de cualquiera de las dos fuentes de la batería y capaz de accionar el arranque manual)

General

  • Protector y amortiguador de vibraciones
  • Argollas de elevación
  • Pintura - bomba contra incendio roja, radiador opcional pintado en negro

Compare 3406C con otros productos considerados habitualmente.

Utilice la herramienta de comparación para comparar las especificaciones detalladas de los modelos Cat y de la competencia.

COMPARAR TODOS LOS MODELOS

Galería multimedia

Bomba contra Incendios 3406C

Bomba contra Incendios 3406C

360 View