Motores diésel C1.7 Fase V de la UE, Tier 4

Motores diésel industriales C1.7

Solicitar una cotización Encontrar distribuidor

Especificaciones clave

Máxima potencia
48 hp
36 kW
Par máximo
122 lb-pie a 1600 rev/min
166 Nm a 1600 rev/min
Emisiones
Fase V de la UE, Tier 4 Final de la EPA de EE. UU.
Fase V de la UE, Tier 4 Final de la EPA de EE. UU.

Información general

Los nuevos motores diésel industriales Cat?� C1.7, con sistema de combustible Common Rail, ofrecen un impresionante rendimiento en una amplia gama de velocidades con una excepcional densidad de potencia. Su tamaño ultracompacto y sus amplias opciones los hacen ideales para la agricultura, los elevadores aéreos, los compresores, la construcción, la industria en general, los equipos de riego, la manipulación de materiales, los equipos móviles de movimiento de tierras, las torres de iluminación móviles, el césped y el paisajismo, los equipos de minería subterránea y los soldadores.

Especificaciones del producto para C1.7

Máxima potencia 48 hp 36 kW
Par máximo 122 lb-pie a 1600 rev/min 166 Nm a 1600 rev/min
Régimen nominal 2800 rev/min 2800 rev/min
Emisiones Fase V de la UE, Tier 4 Final de la EPA de EE. UU. Fase V de la UE, Tier 4 Final de la EPA de EE. UU.
Configuración del motor 3 en línea 3 en línea
Calibre 3.3 pulg 84 mm
Carrera 3.9 pulg 100 mm
Cilindrada 103.7 pulg³ 1.7 l
Relación de compresión 17.0:1 17.0:1
Aspiración Turboalimentado (T) Turboalimentado (T)
Sistema de combustión Inyección directa Inyección directa
Rotación desde el extremo del volante Hacia la izquierda Hacia la izquierda
Postratamiento DOC+DPF DOC+DPF
Longitud 28.1 pulg 713 mm
Anchura 21.1 pulg 536 mm
Altura 28.4 pulg 722 mm
Peso - neto en seco - Motor de funcionamiento básico sin accesorios opcionales 419 lb 190 kg

C1.7 Equipos estándar

Sistema de admisión de aire

  • Filtro de aire estándar
  • Turboalimentador

Sistema de control

  • Alternador, 12 voltios, 85 amperios
  • Motor de arranque 12 V
  • Sistema de ayuda al arranque con bujías
  • Unidad de control electrónico
  • Las características de software flexibles y configurables y el bus CAN SAE J1939 bien soportado permiten máquinas altamente integradas
  • Todos los conectores y el mazo de cables son resistentes al agua y están diseñados para soportar entornos difíciles extraviales
  • Sensores robustos y fiables

Sistema de refrigeración

  • Bomba de refrigerante accionada por correa
  • Interruptor de temperatura del refrigerante
  • Elección de ventiladores de refrigeración
  • Opciones de accionamiento del ventilador

Volante y caja del volante

  • Opciones de volante y caja del volante

Sistema de combustible

  • Sistema electrónico de combustible Common Rail de 2000 bares
  • Filtro de combustible roscado
  • Inyectores de boquilla simple

Sistema de lubricación

  • Filtro de aceite roscado
  • Presostato de aceite lubricante
  • Opciones de cárter de aceite para diversas aplicaciones

Toma de fuerza (TdF)

  • Accionamiento de la TdF SAE A

General

  • Hierro fundido, bloque de motor
  • Opciones de colectores de escape de hierro fundido
  • Pintura: Amarillo Caterpillar, con colores opcionales disponibles previa solicitud
  • Opciones de colectores de inducción
  • Montaje del motor
  • Provisión del calentador de bloque

Equipos de postratamiento/control de emisiones limpias

  • Catalizador de oxidación diésel (DOC)
  • Filtro de partículas diésel (DPF)

Compare C1.7 con otros productos considerados habitualmente.

Utilice la herramienta de comparación para comparar las especificaciones detalladas de los modelos Cat y de la competencia.

COMPARAR TODOS LOS MODELOS

Galería multimedia

Motores diésel C1.7 Fase V de la UE, Tier 4

Motores diésel C1.7 Fase V de la UE, Tier 4