Clasificación de potencia
Máxima potencia | 1500 hp 1119 kW |
Par máximo | 4580 lb-pie a 1400 rev/min 6210 Nm a 1400 rev/min |
Régimen nominal | 1200-1800 rev/min 1200-1800 rev/min |
Potencia mínima | 1020 hp 761 kW |
Si ya tiene una cuenta en otra aplicación Cat, puede utilizar esa misma cuenta para iniciar sesión aquí.
Una sola cuenta. Para todo Cat.
Su cuenta de Caterpillar es la única cuenta que puede utilizar para iniciar sesión en algunos de los servicios y aplicaciones que ofrecemos. Compre piezas y máquinas en línea, gestione su flota, conéctese desde sus dispositivos móviles y mucho más.
Información de cuenta
Configuración del sitio
Seguridad
Especificaciones clave
Para sus mayores necesidades de potencia en cualquier entorno, los motores diésel industriales Cat?� 3512 ofrecen el rendimiento y la durabilidad insuperables que sus clientes necesitan para mantener sus aplicaciones y operaciones industriales en funcionamiento. Ofrecen una gran potencia, una fiabilidad probada y una excelente eficiencia de combustible. Estos motores mantienen unos costes de funcionamiento bajos para que sus clientes sigan siendo rentables durante años. Entre las industrias y aplicaciones impulsadas por los motores 3512 se incluyen: equipos de perforación, astilladoras/trituradoras, construcción, grúas, dragas, silvicultura, industria en general, manipulación de materiales, minería, equipos móviles de movimiento de tierras, bombas, palas/dragas, equipos de transporte de superficie y zanjadoras. Estos motores 3512, con potencias 761-1119 bkW (1020-1500 bhp) a 1200-1800 rev/min, no están certificados. Están disponibles para zonas globales no reguladas.
Máxima potencia | 1500 hp 1119 kW |
Par máximo | 4580 lb-pie a 1400 rev/min 6210 Nm a 1400 rev/min |
Régimen nominal | 1200-1800 rev/min 1200-1800 rev/min |
Potencia mínima | 1020 hp 761 kW |
Emisiones | Sin certificación Sin certificación |
Configuración del motor | V-12, diésel con ciclo de 4 tiempos V-12, diésel con ciclo de 4 tiempos |
Calibre | 6.7 pulg 170 mm |
Carrera | 7.5 pulg 190 mm |
Cilindrada | 3161 pulg³ 51.8 l |
Relación de compresión | 13.0:1 13.0:1 |
Aspiración | Turboalimentado-postenfriado Turboalimentado-postenfriado |
Rotación desde el extremo del volante | Hacia la izquierda Hacia la izquierda |
Postratamiento | - - |
Longitud | 105 pulg 2676 mm |
Anchura | 67 pulg 1704 mm |
Altura | 68 pulg 1720 mm |
Peso - neto en seco - Motor de funcionamiento básico sin accesorios opcionales | 13400 lb 6078 kg |
Utilice la herramienta de comparación para comparar las especificaciones detalladas de los modelos Cat y de la competencia.
COMPARAR TODOS LOS MODELOS