Motor diésel C1.1 Tier 4 - altamente regulado

Motores diésel industriales C1.1

Solicitar una cotización Encontrar distribuidor

Especificaciones clave

Máxima potencia
24 hp
18.4 kW
Par máximo
63 lb-pie a 1600 rev/min
86 Nm a 1600 rev/min
Emisiones
Tier 4 Final de la EPA de EE. UU., Stage V de UE
Tier 4 Final de la EPA de EE. UU., Stage V de UE

Información general

Los motores diésel industriales Cat?� C1.1 ofrecen un rendimiento impresionante en una amplia gama de velocidades con una densidad de potencia excepcional. Su tamaño ultracompacto y su amplia gama de opciones garantizan que estos motores sean ideales para una amplia gama de aplicaciones pequeñas fuera de la carretera. El servicio de un solo lado mejora la facilidad de mantenimiento y reduce los costes generales de funcionamiento del propietario.

Especificaciones del producto para C1.1

Máxima potencia 24 hp 18.4 kW
Par máximo 63 lb-pie a 1600 rev/min 86 Nm a 1600 rev/min
Régimen nominal 2800 rev/min 2800 rev/min
Potencia mínima 19.3 hp 14.4 kW
Emisiones Tier 4 Final de la EPA de EE. UU., Stage V de UE Tier 4 Final de la EPA de EE. UU., Stage V de UE
Configuración del motor 3 en línea 3 en línea
Calibre 3 pulg 77 mm
Carrera 3.2 pulg 81 mm
Cilindrada 69 pulg³ 1.13 l
Relación de compresión 23.0:1 23.0:1
Aspiración Aspirado naturalmente (NA)/turboalimentado (T) Aspirado naturalmente (NA)/turboalimentado (T)
Sistema de combustión Inyección indirecta Inyección indirecta
Rotación desde el extremo del volante Hacia la izquierda Hacia la izquierda
Postratamiento - -
Longitud 19.3 pulg 491 mm
Anchura 15.8 pulg 400 mm
Altura 22.7 pulg 576 mm
Peso - neto en seco - Motor de funcionamiento básico sin accesorios opcionales 211 lb 96 kg

C1.1 Equipos estándar

Sistema de admisión de aire

  • Colector de admisión con elección de entradas.

Sistema de control

  • Alternador 12 voltios 65 amperios
  • Motor de arranque 12 V
  • Sistema de ayuda al arranque con bujías

Sistema de refrigeración

  • Bomba de refrigerante accionada por correa
  • Interruptor de temperatura del refrigerante

Volante y caja del volante

  • Volante SAE N.º 6 1/2
  • Elección de caja del volante SAE N.º 5 o estándar
  • Tier 4 Final de la EPA de la EE. UU.: caja del volante con placa posterior estándar y volante de superficie plana

Sistema de combustible

  • bomba de inyección de combustible
  • Filtro de combustible roscado

Sistema de lubricación

  • Cárter de aceite de perfil bajo
  • Filtro de aceite lubricante roscado
  • Presostato de aceite lubricante

Toma de fuerza (TdF)

  • Provisión de toma de fuerza (TdF)

General

  • Hierro fundido, bloque de motor
  • Colector de escape de hierro fundido: salida lateral
  • Capacidad de arranque en frío a -20 °C (-4 °F)
  • Pintura: Amarillo Caterpillar, con colores opcionales disponibles previa solicitud

Compare C1.1 con otros productos considerados habitualmente.

Utilice la herramienta de comparación para comparar las especificaciones detalladas de los modelos Cat y de la competencia.

COMPARAR TODOS LOS MODELOS

Hay folletos de productos y mucho más listos para la descarga

Galería multimedia

Motor diésel C1.1 Tier 4 - altamente regulado

Motor diésel C1.1 Tier 4 - altamente regulado