Clasificación de potencia
Máxima potencia | 48 hp 36 kW |
Par máximo | 122 lb-pie a 1600 rev/min 166 Nm a 1600 rev/min |
Régimen nominal | 2800 rev/min 2800 rev/min |
Potencia mínima | 49 hp 36.4 kW |
Si ya tiene una cuenta en otra aplicación Cat, puede utilizar esa misma cuenta para iniciar sesión aquí.
Una sola cuenta. Para todo Cat.
Su cuenta de Caterpillar es la única cuenta que puede utilizar para iniciar sesión en algunos de los servicios y aplicaciones que ofrecemos. Compre piezas y máquinas en línea, gestione su flota, conéctese desde sus dispositivos móviles y mucho más.
Información de cuenta
Configuración del sitio
Seguridad
Especificaciones clave
La IPU Cat?� C1.7 es un motor turboalimentado de inyección directa Common Rail que cumple con los estándares de emisiones Fase V de la UE, Tier 4 Final de la EPA de EE. UU. y Japón 2014 (Tier 4 Final). Para facilitar la instalación, la IPU proporciona un montaje completo del postratamiento, un sistema de refrigeración integrado, un mazo de cables completo filtro de aire montado.
Máxima potencia | 48 hp 36 kW |
Par máximo | 122 lb-pie a 1600 rev/min 166 Nm a 1600 rev/min |
Régimen nominal | 2800 rev/min 2800 rev/min |
Potencia mínima | 49 hp 36.4 kW |
Emisiones | Fase V de la UE, Tier 4 Final de la EPA de EE. UU., Japón 2014 (Tier 4 Final) Fase V de la UE, Tier 4 Final de la EPA de EE. UU., Japón 2014 (Tier 4 Final) |
Configuración del motor | 4 en línea, diésel de ciclo de 4 tiempos 4 en línea, diésel de ciclo de 4 tiempos |
Calibre | 3.3 pulg 84 mm |
Carrera | 3.9 pulg 100 mm |
Cilindrada | 101 pulg³ 1.662 l |
Relación de compresión | 17.0:1 17.0:1 |
Aspiración | Turboalimentado Turboalimentado |
Sistema de combustión | Inyección directa Inyección directa |
Rotación desde el extremo del volante | Hacia la izquierda Hacia la izquierda |
Postratamiento | DOC+DPF DOC+DPF |
Longitud | 33.6 pulg 854 mm |
Anchura | 23.5 pulg 596 mm |
Altura | 37.8 pulg 961 mm |
Peso | 494 lb 224 kg |
Utilice la herramienta de comparación para comparar las especificaciones detalladas de los modelos Cat y de la competencia.
COMPARAR TODOS LOS MODELOS