Clasificación de potencia
Máxima potencia | 800 hp 597 kW |
Par máximo | 2696 lb-pie a 1400 rev/min 3655 Nm a 1400 rev/min |
Régimen nominal | 1800-2100 rev/min 1800-2100 rev/min |
Potencia mínima | 575 hp 429 kW |
Si ya tiene una cuenta en otra aplicación Cat, puede utilizar esa misma cuenta para iniciar sesión aquí.
Una sola cuenta. Para todo Cat.
Su cuenta de Caterpillar es la única cuenta que puede utilizar para iniciar sesión en algunos de los servicios y aplicaciones que ofrecemos. Compre piezas y máquinas en línea, gestione su flota, conéctese desde sus dispositivos móviles y mucho más.
Información de cuenta
Configuración del sitio
Seguridad
Especificaciones clave
En las obras de construcción y las operaciones mineras, en la agricultura y la silvicultura, y en una amplia gama de industrias, los motores diésel industriales Cat?� C18 ofrecen la potencia, el rendimiento y la durabilidad para afrontar los mayores desafíos. Más importante, están apoyados por la red mundial de distribuidores Cat lista para proporcionar servicio y asistencia a cada motor industrial Cat?�.
Máxima potencia | 800 hp 597 kW |
Par máximo | 2696 lb-pie a 1400 rev/min 3655 Nm a 1400 rev/min |
Régimen nominal | 1800-2100 rev/min 1800-2100 rev/min |
Potencia mínima | 575 hp 429 kW |
Emisiones | Nonroad III de China, equivalente a Tier 2 de la EPA de EE. UU. o equivalente a Tier 3 de la EPA de EE. UU., equivalente a Stage II de UE o no certificado Nonroad III de China, equivalente a Tier 2 de la EPA de EE. UU. o equivalente a Tier 3 de la EPA de EE. UU., equivalente a Stage II de UE o no certificado |
Configuración del motor | 6 en línea, diésel con ciclo de 4 tiempos 6 en línea, diésel con ciclo de 4 tiempos |
Calibre | 5.7 pulg 145 mm |
Carrera | 7.2 pulg 183 mm |
Cilindrada | 1104.5 pulg³ 18.1 l |
Relación de compresión | 16.3:1 16.3:1 |
Aspiración | Turboalimentado-postenfriado (TA) Turboalimentado-postenfriado (TA) |
Sistema de combustión | Inyección directa Inyección directa |
Rotación desde el extremo del volante | Hacia la izquierda Hacia la izquierda |
Postratamiento | - - |
Longitud | 55.7 pulg 1414 mm |
Anchura | 38.3 pulg 974 mm |
Altura | 49.5 pulg 1257 mm |
Peso - neto en seco - Motor de funcionamiento básico sin accesorios opcionales | 3688 lb 1673 kg |
Utilice la herramienta de comparación para comparar las especificaciones detalladas de los modelos Cat y de la competencia.
COMPARAR TODOS LOS MODELOS