C3.6 China NR 4

Motores diésel industriales C3.6 China NR4

C4.4 China NR4

Solicitar una cotización Encontrar distribuidor

Especificaciones clave

Máxima potencia
110 hp
82 kW
Par máximo
331.7 lb-pie a 1500 rev/min
450 Nm a 1500 rev/min
Emisiones
Stage IV de China para motores extraviales
Stage IV de China para motores extraviales

Información general

Los motores diésel industriales Cat?�C3.6 ofrecen el equilibrio perfecto entre tamaño compacto, fiabilidad y rendimiento. Estos motores compactos de 4 cilindros ofrecen excelentes prestaciones en cuanto a potencia, par máximo y a bajo régimen, consumo de combustible y respuesta a transitorios. Este motor se ofrece con potencias de hasta 82 kW (110 hp) a 2200 rev/min. El C3.6 está diseñado para satisfacer las necesidades de muchas industrias y aplicaciones, incluyendo tractores agrícolas, apoyo en tierra de aeronaves, equipos de perforación, astilladoras/removedoras, compactadores/rodillos, compresores, silvicultura, equipos de riego, manipulación de materiales, minería, equipos de movimiento de tierras, equipos de pavimentación, bombas, equipos de cosechadoras de fruta, césped y equipos de minería subterránea.

Especificaciones del producto para C3.6 China NR4

Máxima potencia 110 hp 82 kW
Par máximo 331.7 lb-pie a 1500 rev/min 450 Nm a 1500 rev/min
Régimen nominal 2200 rev/min 2200 rev/min
Potencia mínima 100 hp 74.4 kW
Emisiones Stage IV de China para motores extraviales Stage IV de China para motores extraviales
Configuración del motor 4 en línea 4 en línea
Calibre 3.9 pulg 98 mm
Carrera 4.7 pulg 120 mm
Cilindrada 221 pulg³ 3.6 l
Relación de compresión 17.0:1 17.0:1
Aspiración Turboalimentado-postenfriado (TA) Turboalimentado-postenfriado (TA)
Sistema de combustión Inyección directa Inyección directa
Rotación desde el extremo del volante Hacia la izquierda Hacia la izquierda
Postratamiento DOC+DPF o DOC+DPF+SCR DOC+DPF o DOC+DPF+SCR
Longitud 26.3 pulg 667 mm
Anchura 22.2 pulg 564 mm
Altura 31 pulg 787 mm
Peso - neto en seco - Motor de funcionamiento básico sin accesorios opcionales 839 lb 380.6 kg
Peso 58 lb 26.4 kg

C3.6 China NR4 Equipos estándar

Sistema de control

  • Motor de arranque (12 V o 24 V)
  • Alternador (12 V o 24 V)
  • Unidad de control electrónico (montada en el chasis)
  • Sensores de control del motor y robusto mazo de cables
  • Interfaz de datos a través de CANbus J1939

Volantes y caja del volante

  • Carcasas de volantes – SAE 3 o SAE 4
  • Elección del volante de inercia para adaptarse a las bombas y transmisiones hidráulicas habituales en la industria
  • Toma de fuerza lateral con interfaz SAE A o SAE B

Sistema de combustible

  • Filtro de combustible - preconectado pero montado en el chasis
  • Con sensor de agua

Sistema de lubricación

  • Filtros de aceite lubricante
  • Bandeja de aceite de alta inclinación - 35° continuos en todas las direcciones

General

  • Capacidad de arranque en frío a -20 °C (-4 °F) con equipo estándar
  • Pintura: Amarillo Caterpillar, con colores opcionales disponibles previa solicitud

Equipos de postratamiento/control de emisiones limpias IV de China para motores extraviales

  • Catalizador de oxidación diésel (DOC)
  • Reducción catalítica selectiva (SCR)
  • Elementos auxiliares SCR

Compare C3.6 China NR4 con otros productos considerados habitualmente.

Utilice la herramienta de comparación para comparar las especificaciones detalladas de los modelos Cat y de la competencia.

COMPARAR TODOS LOS MODELOS

Galería multimedia

C3.6 China NR 4

C3.6 China NR 4