C18

Motores diésel industriales C18

Solicitar una cotización Encontrar distribuidor

Especificaciones clave

Máxima potencia
800 hp
597 kW
Par máximo
2736 lb-pie a 1300 rev/min
3710 Nm a 1300 rev/min
Emisiones
Fase V de la UE
Fase V de la UE

Información general

Esta variante del motor Cat® C18 equipada con un sistema turboalimentado-postenfriado doble de serie es capaz de alcanzar una potencia de entre 563-597 kW (755-800 CV) a 1800 rev/min a la vez que cumple la normativa de emisiones Fase V de la UE.

Especificaciones del producto para C18

Máxima potencia 800 hp 597 kW
Par máximo 2736 lb-pie a 1300 rev/min 3710 Nm a 1300 rev/min
Régimen nominal 1800 1800
Potencia mínima 755 hp 563 kW
Emisiones Fase V de la UE Fase V de la UE
Número de cilindros 6 vertical en línea 6 vertical en línea
Cilindrada 1104.5 pulg³ 18.1 l
Aspiración Turboalimentado-postenfriado (TTA) doble de serie Turboalimentado-postenfriado (TTA) doble de serie
Calibre 5.7 pulg 145 mm
Carrera 7.2 pulg 183 mm
Sistema de combustión Inyección directa (MEUI) Inyección directa (MEUI)
Relación de compresión 16.0:1 16.0:1
Postratamiento DOC+DPF+SCR o DOC DOC+DPF+SCR o DOC
Rotación desde el extremo del volante Hacia la izquierda Hacia la izquierda
Sistema de refrigeración Líquido Líquido
Longitud 61 pulg 1545 mm
Anchura 45 pulg 1141 mm
Altura 53 pulg 1334 mm
Peso en seco 3875 lb 1758 kg
Peso en orden de marcha 3945 lb 1790 kg
Nota 1 *Las dimensiones finales dependen de las opciones seleccionadas *Las dimensiones finales dependen de las opciones seleccionadas

Compare C18 con otros productos considerados habitualmente.

Galería multimedia

C18

C18