Clasificación de potencia
Máxima potencia | 275 hp 205 kW |
Par máximo | 927 lb-pie a 1400 rev/min 1257 Nm a 1400 rev/min |
Régimen nominal | 2200 rev/min 2200 rev/min |
Potencia mínima | 174 hp 130 kW |
Si ya tiene una cuenta en otra aplicación Cat, puede utilizar esa misma cuenta para iniciar sesión aquí.
Una sola cuenta. Para todo Cat.
Su cuenta de Caterpillar es la única cuenta que puede utilizar para iniciar sesión en algunos de los servicios y aplicaciones que ofrecemos. Compre piezas y máquinas en línea, gestione su flota, conéctese desde sus dispositivos móviles y mucho más.
Información de cuenta
Configuración del sitio
Seguridad
Especificaciones clave
El Motor Diésel Industrial Cat?� C7.1 se ofrece en potencias de 130-205 kW (174-275 hp) y cumple los estándares de emisiones Stage IV de China para motores extraviales. El C7.1 está diseñado para satisfacer las necesidades de muchos sectores y aplicaciones, incluidos equipos de perforación, astilladoras/rectificadoras, manipulación de materiales, minería, equipos de movimiento de tierras, equipos de pavimentación, bombas, cosechadoras de frutos, jardinería y equipos de minería subterránea.
Máxima potencia | 275 hp 205 kW |
Par máximo | 927 lb-pie a 1400 rev/min 1257 Nm a 1400 rev/min |
Régimen nominal | 2200 rev/min 2200 rev/min |
Potencia mínima | 174 hp 130 kW |
Emisiones | Stage IV de China para motores extraviales Stage IV de China para motores extraviales |
Configuración del motor | 6 en línea 6 en línea |
Calibre | 4.13 pulg 105 mm |
Carrera | 5.3 pulg 135 mm |
Cilindrada | 427.7 pulg³ 7 l |
Relación de compresión | 16.5:1 16.5:1 |
Aspiración | Turboalimentado-postenfriado (TA) o turboalimentado-postenfriado (TTA) en serie Turboalimentado-postenfriado (TA) o turboalimentado-postenfriado (TTA) en serie |
Sistema de combustión | Inyección directa Inyección directa |
Rotación desde el extremo del volante | Hacia la izquierda Hacia la izquierda |
Postratamiento | DOC+DPF+SCR DOC+DPF+SCR |
Longitud | 34.3 pulg 870 mm |
Anchura | 31.4 pulg 798 mm |
Altura | 35.9 pulg 911 mm |
Peso - neto en seco - Motor de funcionamiento básico sin accesorios opcionales | 1863 lb 845 kg |
Longitud | 29 pulg 733 mm |
Anchura | 30.3 pulg 769 mm |
Altura | 18.1 pulg 455 mm |
Peso | 236 lb 107 kg |
Diámetro | 13.3 pulg 338 mm |
Utilice la herramienta de comparación para comparar las especificaciones detalladas de los modelos Cat y de la competencia.
COMPARAR TODOS LOS MODELOS