C15 LRC

Motores diésel industriales C15

Solicitar una cotización Encontrar distribuidor

Especificaciones clave

Máxima potencia
595 hp
444 kW
Par máximo
2004 lb-pie a 1400 rev/min
2717 Nm a 1400 rev/min
Emisiones
Nonroad III de China, equivalente a Tier 3 de EPA de EE. UU., equivalente a Stage IIIA de la UE
Nonroad III de China, equivalente a Tier 3 de EPA de EE. UU., equivalente a Stage IIIA de la UE

Información general

En las obras de construcción y las operaciones mineras, en la agricultura y la silvicultura, y en una amplia gama de industrias, los motores diésel industriales Cat?� C15 ofrecen la potencia, el rendimiento y la durabilidad para afrontar los mayores desafíos. Más importante, están apoyados por la red mundial de distribuidores Cat lista para proporcionar servicio y asistencia a cada motor industrial Cat?�. Entre las industrias y aplicaciones impulsadas por los motores C15 se incluyen: agricultura, tractores agrícolas, apoyo en tierra para aeronaves, equipos de perforación, astilladoras/trituradoras, cosechadoras, compactadores/rodillos, compresores, construcción, grúas, trituradoras, dragas, silvicultura, industria general, unidades de potencia hidráulica, equipos de riego, cargadoras/recargadores, manipulación de materiales, minería, equipos móviles de movimiento de tierras, equipos de pavimentación, bombas, palas/líneas de arrastre, equipos de transporte de superficie y zanjadoras. Los motores C15, con potencias 328-444 bkW (440-595 bhp) a 1800-2100 rev/min, cumplen los estándares de emisiones equivalentes a Stage II de China, Tier 3 de la EPA de EE. UU. y Stage IIIA de la UE. Están disponibles si se utiliza la flexibilidad de la EPA de EE. UU. y para otras áreas reguladas y no reguladas

Especificaciones del producto para C15

Máxima potencia 595 hp 444 kW
Par máximo 2004 lb-pie a 1400 rev/min 2717 Nm a 1400 rev/min
Régimen nominal 1800-2100 rev/min 1800-2100 rev/min
Potencia mínima 440 hp 328 kW
Emisiones Nonroad III de China, equivalente a Tier 3 de EPA de EE. UU., equivalente a Stage IIIA de la UE Nonroad III de China, equivalente a Tier 3 de EPA de EE. UU., equivalente a Stage IIIA de la UE
Configuración del motor 6 en línea, diésel con ciclo de 4 tiempos 6 en línea, diésel con ciclo de 4 tiempos
Calibre 5.4 pulg 137 mm
Carrera 6.8 pulg 171 mm
Cilindrada 927.6 pulg³ 15.2 l
Relación de compresión 18.0:1 18.0:1
Aspiración Turboalimentado-postenfriado (TA) Turboalimentado-postenfriado (TA)
Sistema de combustión Inyección directa Inyección directa
Rotación desde el extremo del volante Hacia la izquierda Hacia la izquierda
Postratamiento - -
Longitud 54.2 pulg 1377 mm
Anchura 36.2 pulg 919 mm
Altura 48.3 pulg 1226 mm
Peso - neto en seco - Motor de funcionamiento básico sin accesorios opcionales 3239 lb 1469 kg

C15 Equipos estándar

Sistema de admisión de aire

  • Turboalimentado
  • Con postenfriador aire a aire

Sistema de control

  • Regulación electrónica, control de velocidad de la toma de fuerza
  • Clasificaciones programables
  • Compensación automática de la altitud
  • Compensación de potencia para la temperatura del combustible
  • Límite programable de ralentí alto y bajo y de motor total
  • Diagnóstico electrónico y registro de fallos
  • Transmisión y control del sistema de control del motor SAE J1939
  • Unidad de control electrónico (ECU) ADEM™A4

Sistema de refrigeración

  • Termostatos y carcasa, salida vertical
  • Bomba de camisa de agua, centrífuga
  • Bomba de agua, entrada

Sistema de escape

  • Colector de escape, seco
  • Salida de escape opcional

Volantes y caja del volante

  • Caja de volante SAE N.º 1

Sistema de combustible

  • Inyección MEUI
  • Filtro de combustible, secundario (2 micras)
  • Filtro de combustible, terciario (2 micras)
  • Tecnología ACERT™
  • Bomba de transferencia de combustible
  • Bomba de cebado de combustible

Sistema de lubricación

  • Respiradero del cárter
  • Radiador de aceite
  • Llenado de aceite
  • Filtros de aceite lubricante
  • Carter de aceite del cárter delantero
  • Varilla de medición
  • Bomba de aceite accionada por engranajes

General

  • Amortiguador de vibraciones
  • Argollas de elevación
  • Capacidad de arranque en frío a -20 °C (-4 °F)
  • Pintura: Amarillo Caterpillar, con colores opcionales disponibles previa solicitud

Compare C15 con otros productos considerados habitualmente.

Utilice la herramienta de comparación para comparar las especificaciones detalladas de los modelos Cat y de la competencia.

COMPARAR TODOS LOS MODELOS

Galería multimedia

C15 LRC

C15 LRC

360 View