Motor industrial C32B HRC con postratamiento montado en el motor

Motores diésel industriales C32B

Solicitar una cotización Encontrar distribuidor

Especificaciones clave

Máxima potencia
1200 hp
895 kW
Par máximo
4056 lb-pie a 1200 rev/min
5499 Nm a 1200 rev/min
Emisiones
Fase V de la UE
Fase V de la UE

Información general

Basándose en el legado del C32, el C32B cuenta con componentes críticos de
rendimiento reforzados, como la culata, el bloque,
el cigüeñal, los pistones, las bielas y los cojinetes principales. Su sencillo postratamiento con catalizador de oxidación diésel (DOC), que no requiere
mantenimiento, cumple las normas de
emisiones Tier 4 Final de la EPA
de EE. UU., Fase V de la UE y otras equivalentes.

Especificaciones del producto para C32B

Máxima potencia 1200 hp 895 kW
Par máximo 4056 lb-pie a 1200 rev/min 5499 Nm a 1200 rev/min
Régimen nominal 1800 rev/min 1800 rev/min
Potencia mínima 1000 hp 746 kW
Emisiones Fase V de la UE Fase V de la UE
Configuración del motor V-12 V-12
Calibre 5.7 pulg 145 mm
Carrera 6.4 pulg 162 mm
Cilindrada 1958.9 pulg³ 32.1 l
Relación de compresión 15.0:1 15.0:1
Aspiración Turboalimentado-postenfriado (TTA) doble Turboalimentado-postenfriado (TTA) doble
Sistema de combustión Inyección directa Inyección directa
Rotación desde el extremo del volante Hacia la izquierda Hacia la izquierda
Postratamiento DOC DOC
Longitud 73.8 pulg 1874 mm
Anchura 63 pulg 1600 mm
Altura 53.9 pulg 1370 mm
Peso - neto en seco - Motor de funcionamiento básico sin accesorios opcionales 6735 lb 3055 kg
Longitud 45.5 pulg 1156 mm
Anchura 17.3 pulg 440 mm
Altura 16 pulg 407 mm
Peso 150 lb 68 kg

C32B Equipos estándar

Sistema de admisión de aire

  • Turboalimentado
  • Con postenfriador aire a aire

Sistema de control

  • Sistema de control electrónico
  • Mazo de cables de sobreespuma
  • Compensación automática de la altitud
  • Compensación de potencia para la temperatura del combustible
  • Funciones de software configurables
  • Transmisión y control del sistema de control del motor SAE J1939

Sistema de refrigeración

  • Termostatos y carcasa, salida vertical
  • Bomba de camisa de agua, centrífuga
  • Bomba de agua, entrada

Sistema de escape

  • Colector de escape, seco
  • Salida de escape opcional

Volantes y caja del volante

  • Elección de la caja del volante SAE N.º 0 o SAE N.º 1

Sistema de combustible

  • Inyección MEUI
  • Filtro de combustible, secundario (2 micras)
  • Cebado electrónico de combustible

Sistema de lubricación

  • Sistema de ventilación del cárter abierto
  • Radiador de aceite
  • Llenado de aceite
  • Filtros de aceite lubricante
  • Bandeja de aceite del cárter trasero
  • Varilla de medición
  • Bomba de aceite accionada por engranajes

General

  • Pintura: amarillo Caterpillar, con colores opcionales disponibles previa solicitud

Compare C32B con otros productos considerados habitualmente.

Galería multimedia

Motor industrial C32B HRC con postratamiento montado en el motor

Motor industrial C32B HRC, no se muestra el postratamiento

Motor industrial C32B HRC con postratamiento montado en el motor
Motor industrial C32B HRC, no se muestra el postratamiento