Clasificación de potencia
Máxima potencia | 800 hp 597 kW |
Par máximo | 2736 lb-pie a 1300 rev/min 3710 Nm a 1300 rev/min |
Régimen nominal | 1800-2000 1800-2000 |
Potencia mínima | 575 hp 429 kW |
Si ya tiene una cuenta en otra aplicación Cat, puede utilizar esa misma cuenta para iniciar sesión aquí.
Una sola cuenta. Para todo Cat.
Su cuenta de Caterpillar es la única cuenta que puede utilizar para iniciar sesión en algunos de los servicios y aplicaciones que ofrecemos. Compre piezas y máquinas en línea, gestione su flota, conéctese desde sus dispositivos móviles y mucho más.
Información de cuenta
Configuración del sitio
Seguridad
Especificaciones clave
El motor diésel industrial Cat® C18 se ofrece en potencias de 429-522 bkW (575-700 bhp) a 1800-1900 rev/min. Entre las industrias y aplicaciones impulsadas por los motores C18 se incluyen: agricultura, tractores agrícolas, apoyo en tierra para aeronaves, equipos de perforación, astilladoras/trituradoras, compactadores/rodillos, compresores, construcción, grúas, dragas, silvicultura, industria general, unidades de potencia hidráulica, equipos de riego, manipulación de materiales, minería, equipos móviles de movimiento de tierras, equipos de pavimentación, bombas, palas/líneas de arrastre, equipos de transporte de superficie y zanjadoras.
Máxima potencia | 800 hp 597 kW |
Par máximo | 2736 lb-pie a 1300 rev/min 3710 Nm a 1300 rev/min |
Régimen nominal | 1800-2000 1800-2000 |
Potencia mínima | 575 hp 429 kW |
Emisiones | Stage V de la UE Stage V de la UE |
Cilindrada | 1104.5 pulg³ 18.1 l |
Aspiración | Turboalimentado postenfriado (TA) o serie turboalimentada postenfriada (TTA) Turboalimentado postenfriado (TA) o serie turboalimentada postenfriada (TTA) |
Calibre | 5.7 pulg 145 mm |
Carrera | 7.2 pulg 183 mm |
Sistema de combustión | Inyección directa Inyección directa |
Relación de compresión | 16.0:1 16.0:1 |
Postratamiento | DOC o DOC+DPF+SCR DOC o DOC+DPF+SCR |
Rotación desde el extremo del volante | Hacia la izquierda Hacia la izquierda |
Configuración del motor | 6 en línea 6 en línea |
Altura | 21.7 pulg 551 mm |
Longitud | 33.6 pulg 854 mm |
Peso | 42.8 lb 19.4 kg |
Anchura | 11.3 pulg 287 mm |
Capacidad de volumen | 51.1 qt (EE. UU.) 48.4 l |
Anchura | 43.8 pulg 1112 mm |
Altura | 25.7 pulg 652 mm |
Peso | 600 lb 272 kg |
Longitud | 45.4 pulg 1153 mm |
Diámetro | 14 pulg 356 mm |
Utilice la herramienta de comparación para comparar las especificaciones detalladas de los modelos Cat y de la competencia.
COMPARAR TODOS LOS MODELOSHay folletos de productos de Caterpillar y otros documentos informativos disponibles para su negocio en crecimiento.
C18 Tier 4
Perfil del motor industrial C18 ACERT - Astilladora Morbark 3800